KLEGAINE GPU-M - Abrasion - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-M

Gaines industrielles / Polyuréthane

Applications

tilisation dans les industries du bois, du textile, les fonderies et autres applications générales.
Idéale pour l’aspiration et le transport de poudres, particules abrasives, poussières, sciure, copeaux de bois, fibres textiles et limaille.
Aspirateurs industriels.
Convient à l’évacuation de gaz dans les industries chimiques et pétrolières.
Adaptée au gainage de câbles en robotique et machines outils.

Avantages

Légère et très flexible (souple à froid).
Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Bon comportement mécanique à la pliure répétée.
Hélice en acier cuivré résistante à l’écrasement.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Tube

null

Armature

hélice en acier cuivré

Revêtement

null

Température

-30°C to +100°C.

Propriétés électriques

non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être reliées aux raccordements si la conductibilité électrique est nécessaire.

Propriétés spéciales

Abrasion ISO 4649 : 30mm3. Ne contient ni plastifiant ni halogène.

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

0.5

±0.05

1.65

0.40

25

0.2

10

5009226

10

30

0.5

±0.05

1.6

0.35

30

0.24

10

5009227

10

32

0.5

±0.05

1.4

0.30

32

0.26

10

5604095

10

35

0.5

±0.05

1.4

0.30

35

0.28

10

5009228

10

40

0.5

±0.05

1.4

0.30

40

0.34

10

0085531

10

45

0.5

±0.05

1.4

0.30

45

0.39

10

0085532

10

50

0.5

±0.05

1.3

0.28

50

0.4

10

0085533

60

0.5

±0.05

1.1

0.25

60

0.47

10

0085534

10

65

0.5

±0.05

1.1

0.23

65

0.49

10

0085535

10

70

0.5

±0.05

1.0

0.23

70

0.54

10

0085536

10

75

0.5

±0.05

0.8

0.20

75

0.6

10

0085537

10

76

0.5

±0.05

0.8

0.20

76

0.6

10

5009230

10

80

0.5

±0.05

0.7

0.18

80

0.62

10

0085538

10

90

0.5

±0.05

0.7

0.18

90

0.71

10

0085539

10

100

0.6

±0.05

0.6

0.15

100

0.87

10

0085540

102

0.6

±0.05

0.6

0.15

102

0.87

10

5009231

10

110

0.6

±0.05

0.5

0.15

110

0.93

10

0085541

10

120

0.6

±0.05

0.45

0.12

120

1.0

10

0085542

10

125

0.6

±0.05

0.4

0.12

125

1.08

10

5009232

130

0.6

±0.05

0.3

0.11

130

1.1

10

0085543

10

140

0.6

±0.05

0.3

0.10

140

1.19

10

0085544

10

150

0.6

±0.05

0.25

0.10

150

1.29

10

0085545

160

0.6

±0.05

0.25

0.10

160

1.36

10

0085546

10

180

0.85

±0.05

0.2

0.09

180

2.05

10

0085547

10

200

0.85

±0.05

0.18

0.09

200

2.23

10

0085548

10

203

0.85

±0.05

0.18

0.09

203

2.23

10

5009233

10

225

0.85

±0.05

0.15

0.08

225

2.41

10

0085549

10

250

0.85

±0.05

0.15

0.08

250

2.77

10

0085550

10

300

0.85

±0.05

0.12

0.06

300

3.29

10

0085551

10

350

0.85

±0.05

0.1

0.06

350

3.84

10

0085552

10

400

0.85

±0.05

0.08

0.02

400

4.39

5

5009234

5

500

0.85

±0.05

0.04

0.01

500

5.49

5

5009235

5

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires