KLEGAINE GPU-FG- Abrasion - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-FG

Gaines industrielles / Polyuréthane

Applications

Gaine alimentaire très lisse.
Idéale pour le transport de matériaux abrasifs, de poudres et granulés alimentaires, de médicaments dans l’industrie pharmaceutique.
Idéale pour les aspirateurs industriels et urbains ainsi que pour les ”aspire-feuilles”, les tondeuses à gazon et la projection d’isolants.
Très utilisée pour les machines à bois.
Idéale pour le gainage de câbles en robotique, radiographie, etc.

Avantages

Polyuréthane alimentaire.
Bonne résistance à l’abrasion, à la perforation et aux chocs.
Excellente résistance à la pliure répétée grâce à l’homogénéité mécanique de l’hélice en PVC et du polyuréthane.
Très résistante à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes.
Légère et flexible, souple à froid, avec un tube lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

null

Armature

hélice en PVC résistante aux impacts, noyée dans la paroi

Revêtement

null

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

Non conducteur. Option EC : tresse en cuivre gainée de PVC pour réaliser l’équipotentialité.

Propriétés spéciales

Abrasion ISO 4649 : 40mm3. Qualité alimentaire.

Normes et homologations

Conforme à la directive européenne 10/2011/CE.

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier. Option : embout vissable.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

±0.5

0.5

+0.2/-0.1

1.5

0.60

14

0.15

20

5009201

20

25

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

17

0.18

20

5009202

30

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

21

0.2

20

5009203

20

32

±0.55

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

22

0.21

20

5009204

35

±1.0

0.55

+0.2/-0.1

1.2

0.60

24

0.23

20

5009205

20

38

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.2

0.60

27

0.24

20

5009206

20

40

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

28

0.25

20

5009207

20

45

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

31

0.28

20

5009208

20

51

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.48

35

0.32

20

5009209

60

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.0

0.30

42

0.39

20

5009210

20

63

±1.0

0.65

+0.2/-0.1

1.0

0.30

44

0.39

20

5009211

70

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.26

49

0.5

20

5009212

20

76

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

52

0.55

20

5009213

80

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

56

0.6

20

5009214

20

90

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

63

0.7

20

5009215

20

100

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009216

102

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009217

20

120

±1.5

0.75

+0.2/-0.1

0.8

0.16

84

0.95

20

5009218

20

125

±1.5

0.8

+0.2/-0.1

0.8

0.16

87

1.15

20

5009219

20

140

±1.5

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

98

1.28

20

5009220

20

152

±2.0

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

105

1.4

20

5009221

20

160

±2.0

0.9

+0.2/-0.1

0.5

0.16

112

1.6

20

5009222

20

180

±2.0

1.0

+0.2/-0.1

0.5

0.16

126

1.85

10

5009223

10

200

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.4

0.16

140

2.0

10

5009224

10

250

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.3

0.15

175

2.5

10

5009225

10

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires