Applications
Tuyau polyvalent pour aspiration de copeaux, sables, poussières, pulvérulents, etc. dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.
Plus particulièrement destiné aux installations fixes.
Avantages
Léger et flexible.
Bon rayon de courbure.
Recommandé pour les utilisations où poids, maniabilité ainsi que bonne résistance du revêtement à l’abrasion et aux agents atmosphériques sont exigés.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, aspect ondulé, noir,
Température
-40 to +90
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l'ondulation.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.