Digital

Nos Outils Digitaux

WIS: Système de contrôle d'usure

Les tuyaux utilisés pour le système d'indicateur d'usure (WIS) intègrent des fils conducteurs enroulés dans le tube interne des tuyaux. Un capteur électronique se connecte aux fils via un joint spécialement développé. Le capteur surveille quand, à cause de l'usure, un fil est coupé dans le tuyau. Lorsque cela se produit, le capteur électronique le signale à l'opérateur avec des LED rouges. De plus, une alerte est envoyée à un ordinateur de l'opérateur ou à un smartphone.

Mobile Applications

Table de Resistance Chimique Tuyaux

Pour vous assurer de choisir le meilleur tuyau, Treleborg Fluid Handling Solutions lance une application qui vous permet de choisir les produits les plus adaptés en fonction de leur résistance chimique.
Riche d'une liste de plus de 1200 produits chimiques à diverses concentrations, cette application présente toutes les solutions possibles disponibles dans le catalogue standard de tuyaux Trelleborg. Les résultats sont triés de la couleur verte (peut être utilisé selon la plage de température sélectionnée) à la couleur orange (utilisation intermittente seulement).
La liste de recommandation peut être affinée à mesure que les plages de température ou de pression sont sélectionnées. Lors de la sélection d'un tuyau, la fiche technique complète s'affiche, rappelant la sélection chimique et le résultat de compatibilité avec la température.
Une autre fonctionnalité permet également aux utilisateurs de contacter directement le Chef de Produit pour obtenir des informations supplémentaires sur le tuyau sélectionné.
La fiche technique du tuyau sélectionné pourra aussi être partagée par courrier électronique et via les réseaux sociaux.

Comment installer votre application mobile

Média Sociaux

Nous contacter

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*