Vakuumanlagen

epros®Vakuumanlage

Vakuumanlagen sind Teil der Qualitätssicherung bei der epros®DrainLiner-Methode.  Sie werden verwendet, um die im Polyester-Nadelvliesschlauch enthaltene Luft weitgehend zu entfernen, damit das Harz beim Imprägnieren problemlos eindringen und die gesamte Struktur benetzen kann. Dies ist wichtig, damit der Liner in Verbindung mit dem eingesetzten Harzsystem nach der Aushärtung entsprechend gute mechanische Eigenschaften entwickelt und die erwartete Stabilität erzielt.

Luft ausleiten 

Vakuum - ein Qualitätsfaktor?

Wird der Luftanteil, der sich in Vliesmaterial produktionsbedingt natürlicherweise befindet, beim Imprägniervorgang mit dem Harzgemisch nicht vollständig abgesaugt, führt dies zu Blasenbildung und trockenen, von Harz unbenetzten Stellen. Solche nicht ausreichend imprägnierten Bereiche stellen einen ernst zu nehmenden Schwachpunkt für die gesamte Sanierungsmaßnahme dar! 

Dadurch wird der Liner nämlich instabil und kann die strukturellen hydraulischen Anforderungen nicht erfüllen. Eine erneute Beschädigung durch In- und Exfiltration oder äußere mechanische Einwirkungen an den Schwachstellen ist somit praktisch vorprogrammiert.  

Eine fehlerfreie Imprägnierung ist daher von großer Wichtigkeit. 

elektrisch angetriebene Einheit

Fehlerfrei imprägnieren - leicht gemacht.

Mit den elektrisch betriebenen Vakuumanlagen von Trelleborg erhalten Sie ein deutsches Qualitätsprodukt mit allem technischen Komfort sowie inklusive dem beim DrainLining benötigten Absaugzubehör. 

Unsere komplett ölfrei arbeitenden Vakuumanlagen sind robust und langlebig mit einem nur geringen Wartungs- und Betriebskostenaufwand. Sie arbeiten energiesparend, schnell, sauber, leise und wärmestrahlungsarm. 

Auch bei unterschiedlicher oder schwankender Abnahme erzeugen sie ein konstantes Vakuum mit exzellentem Wirkungsgrad für ein bestmögliches Ergebnis.  

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Europäische Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit geltenden EG-Richtlinien

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*