Technische Komponenten für die grabenlose Rohrsanierung

Technische Komponenten für die grabenlose Rohrsanierung

Nur mit hochwertigen Materialien kann man hochwertige Resultate erzeugen. Die im Rahmen der  epros® DrainSystems aufeinander abgestimm­ten Sanierungssysteme und Komponenten liefern die Voraussetzungen für wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Resultate

5Artikel
Impraegniertisch
Impraegniertische
  • Elektrische Steuerung für schnelles Imprägnieren
  • Erhältlich in verschiedenen Arbeitsbreiten
  • Einbaubar im Servicefahrzeug oder mobiler Einsatz
Lies mehr

Trelleborg
Vakuum Anlagen
  • Unverzichtbar für den Imprägniervorgang
  • Unumgänglich für eine homogene Materialdurchtränkung
  • Unabdingbar zur Qualitätssicherung
Lies mehr

Inversionsanlagen
  • Für die Horizontal- und Vertikalsanierung
  • Für die Inversion mit Wasser oder Luft
  • Für die Kalt-, Warm- oder Dampfaushärtung
Lies mehr


Trelleborg
Absperrblasen
  • Zur Inspektion, Reinigung, Wartung
  • Zum Umpumpen, Umleiten
  • Zur Dichtheitsprüfung per Luft, Wasser, Vakuum
Lies mehr