Auftragnehmer & Bauunternehmer

Mit Spitzentechnologie direkt zum Erfolg

Sie suchen 100% wasserdichte Lösungen, die Ihnen langfristig Erfolg versprechen? Lösungen, die Sie und Ihre Auftraggeber von Anfang an überzeugen, und zufrieden stellen, Ihren guten Ruf langfristig sichern? Trelleborg bietet Ihnen eine vielversprechende Perspektive:

Die vor Ihnen liegenden Aufgaben der Instandhaltung von Rohr- und Kanalinfrastruktur werden Sie in Zukunft schneller, effizienter und sicherer bewältigen. Und das mit einem Ergebnis, das Sie sich wünschen: 100% dicht und für viele Jahre wartungs- und störungsfrei.

Seit 60 Jahren weltweit führend in Rohr-, Schacht-, Muffen und Konnektordichtungen
Wählen Sie aus einer breiten Produktpalette von qualitativ hochwertigen, langlebigen Dichtungen für alle Materialien aus Beton oder Kunststoff - ob in Wasser-, Abwasser oder Regenwasserleitungen. Die Installation gelingt mühelos. 

Trelleborg Dichtungen sitzen perfekt von Anfang an und verrutschen nicht. So bleiben Ihre Rohr-, Schacht, Muffen und Konnektordichtungen dauerhaft und zuverlässig dicht - für Ihren guten Ruf und Ihren Erfolg. 

Seit 25 Jahren Weltklasse in der grabenlosen Rohrsanierung
Die Entwicklung moderner Techniken zur grabenlosen Sanierung von Rohrleitungen ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, denn im Gegensatz zur offenen Bauweise können 90% der schädlichen CO² Emissionen vermieden werden. Gleichzeitig ist der Zeitaufwand für die Reparatur unvergleichlich kürzer, Kosten und Einsatzzeiten mithin deutlich reduziert.   

Trelleborg Pipe Seals ist spezialisiert auf die ganzheitliche Hausanschlussanierung und bieten hierfür ausgereifte Verfahren, bautechnisch geprüft, zugelassen und in der Anwendung 100% sicher, 100% dicht und 100% zukunftsorientiert. 


Erweitern Sie Ihr Dienstleistungsangebot

Aufgrund des zunehmenden Alters unserer öffentlichen und privaten Abwassernetze steigt die Nachfrage nach Reparaturen und Dienstleistungen rund um das Thema Rohr- und Kanalsanierung. Grabenlose Systemlösungen von Trelleborg sind modular aufgebaut und geeignet für den Anfänger bis hin zum Spezialisten. 
Auch der Bedarf an kompletten Neuverlegungen von Versorgungsleitungen wird in den kommenden Jahren steigen, z.B. wenn eine grabenlose Methode nicht geeignet ist oder durch die Erschließung von Bauland und neuem Wohnraum. Mit den bewährten und 100 Prozent zuverlässigen Trelleborg Dichtungskomponenten sind Sie immer auf der sicheren Seite. 

Bieten Sie Ihren Auftraggebern bedarfsgerechte zukunftsorientierte und stressfreie Lösungen - alle aus einer Hand. 

Trelleborg Pipe Seals hilft Ihnen gern beim Auf- und Ausbau Ihres Unternehmens. Wir geben Ihnen die Argumente an die Hand, um neue Auftraggeber zu gewinnen und Ihren guten Ruf zu stärken.
 

Von Anfang an alles richtig machen

Sie möchten Ihre Gewinne durch neue Möglichkeiten steigern - wir können Ihnen dabei helfen. Eine umfassende Beratung, lösungsorientierte Vorschläge, unsere bewährten und bautechnisch zugelassenen Verfahren und Materialien sowie ausführliche praktische und theoretische Schulungen sind die Grundpfeiler für den perfekten Einstieg und Ihre geschäftliche Weiterentwicklung. 

Trelleborg Pipe Seals unterstützt Sie solange, bis Sie alle Kenntnisse haben, um unsere modernen Technologien erfolgreich und gewinnbringend einzusetzen. Übrigens bei überraschend niedrigen Investitionskosten! Sprechen sie uns gerne an. 

Unsere Lösungen

1 2 3 4 10 11 12 7 8 9

MtH-Methode

Grabenlose Hausanschlusssanierung vom Hauptkanal zum Haus

Schacht Dichtungen

Forsheda Dichtungslösungen

 Integrierte und nicht integrierte Dichtungen für Kanal- und Regenwasserschaechte

Kurzliner

Partielle Instandsetzung von Rohr- und Abwasserleitungen

LCR-S Methode

Stutzen- und Abzweigsanierung im Hauptkanalstrang

LCR-B Methode

Stutzen- und Abzweig-Sanierung von Grund- und Fallleitungen in Gebäuden

Kanalreinigung

Vertrieb durch Trelleborg Industrial Hoses

DrainStopper

Absperr-, Prüf- und Durchgangsrohrblasen

DrainLiner EndSeal

Gegen Infiltration zwischen Liner und Rohr

DrainLining Methode

Grabenlose Rohr- und Kanalsanierung mit dem Inversionsverfahren

Wie wir Sie unterstützen können...

Produktschulung

Die ausgezeichnete, praxisorientierte Schulung unserer Installateure ist uns ein großes Anliegen und Bestandteil unseres Qualitätsmanagements. Nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal darf unsere Systeme verwenden und ist in der Lage, dies mit einem gültigen Schulungszertifikat von Trelleborg Pipe Seals nachzuweisen.

Verfahrensbeschreibungen 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Schulung im Hinblick auf die DIBt konforme Anwendung in der Praxis.

Unsere umfangreichen Verfahrenshandbücher sind Grundlage für die offizielle DIBt Zulassung und werden nur an geschulte Anwender ausgehändigt.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*