2018 IKT Warentest Bericht

Patch repair

IKT Warentest bestätigt: Trelleborg Kurzliner für Hausanschlüsse sind "SEHR GUT"

Im neutralen Langzeittest überzeugt Trelleborg mit dem besten silikatharzbasierten Kurzliner-System für schwere Rohrschäden.

Zur Sanierung lokaler Schäden in Hausanschlussleitungen sind Kurzliner oft die erste Wahl. Dass auch schwere Schäden qualitativ ansprechend saniert werden können, zeigen die Ergebnisse des IKT-Warentests „Kurzliner für Hausanschlüsse“, den das IKT gemeinsam mit zwölf Abwassernetzbetreibern durchgeführt hat.

Der bereits 2016 gestartete Langzeittest zeigt aber auch, dass sich ein genauer Blick auf die Anbieter lohnt: Von acht getesteten Systemen reichten die Noten von „SEHR GUT“ bis „BEFRIEDIGEND“. Gerade hinsichtlich der Qualität ergaben sich deutliche Unterschiede.

Trelleborg wurde nicht nur von den Netzbetreibern als wichtigster Marktteilnehmer auf diesem Gebiet bewertet. Beim ausschlaggebenden  Dichtheitstest, schneidet Trelleborg mit der Bestnote 1.0 ab. Kein Wunder, überzeugte das Trelleborg epros® DrainPacker-Sanierungssystem die neutralen Tester als Deutschlands bestes silikatharzbasiertes Kurzliner-System für schwere Rohrschäden. 

Im Bereich Haftzugsfestigkeit, bei der nur 3 Systeme überhaupt die Anforderungen erfüllten, übertraf Trelleborg sogar die geforderten Werte.




Einsatzgebiete

Methoden, bei denen das beschriebene Produkt angewendet wird