Jämfört med standardtekniken klarar TM1000 ProgressiveTraction® upp till 40 % mer belastning vid samma luftryck, eller att arbeta med 40 % lägre lufttryck vid samma belastning.
ProgressiveTraction®-teknologin som har vunnit ett flertal innovationspriser runt om i världen har bidragit stora förbättringar på marknaden. TM1000 ProgressiveTraction® är designat i överensstämmelse med VF-reglerna och är ett innovativt däck som ger överlägsen lastkapacitet, minskad markpackning och oslagbar dragkraft. På vägen garanterar däcket hög prestanda, vilket ökar maskinens produktivitet.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).