PneuTrac av Trelleborg. En ny generation gårdsdäck
Ökat fokus på produktivitet, hållbarhet och jordbrukseffektivitet driver utvecklingen av innovativa produkter, tekniker och lösningar både inom öppet fält samt specialiserade applikationer som vingårdar och fruktträdgårdar. I det här scenariot stärker Trelleborg sitt engagemang för innovativt jordbruk med introduktion av PneuTrac.
PneuTrac kombinerar fördelarna med ett radiellt jordbruksdäck med fördelarna med en bana som ger oslagbar prestanda i både branta sluttningar och lerig terräng, vilket reducerar din driftstopp till noll under krävande förhållanden. Det extra långa PneuTrac-fotavtrycket resulterar i överlägsen flotation och dragkraft tillsammans med exceptionell sidostabilitet utan att kompromissa med bränsleeffektivitet, komfort eller hantering.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Film
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).