Den nya HF1000 drar nytta av VF-konstruktion som är utformad för att öka däckets totala effektivitet.
VF- och stålbandade HF1000 garanterar lång hållbarhet och överlägsen prestanda både på fältet och på vägen. På fältet sticker den ut med sina utmärkta bärighets och självrengörande funktioner. På vägen ger den en bekväm körning och enkel hantering samtidigt som den ger ökad stabilitet och övergripande körbarhet.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Nästa generations redskapsdäck
Film
HF1000. Oöverträffad effektivitet för krävande tillämpningar
Den nya HF1000 drar nytta av VF-konstruktionen designad för att öka däckets totala effektivitet.
I fältapplikationer kan den användas vid mycket lågt tryck, vilket säkerställer ett brett fotavtryck och därför maximal respekt för jorden.
HF1000. Behandla din jord med största respekt
Som ett resultat av HF1000 breda markkontaktyta finns det en upp till 10% minskning av marktrycket jämfört med en premium-konkurrent.
Det breda fotavtrycket och den effektiva lastfördelningen leder till fördelarna med ökad bärighet och enastående fältprestanda.
HF1000. Utmärkt däckslitageprestanda
Överdrivet och ojämnt däckslitage kommer att bidra till högre bränsleförbrukning, ökad instabilitet och en obekväm körning.
Jämfört med en premiumkonkurrent har HF1000 5% högre slitstyrka. Denna viktiga skillnad för HF1000 leder till bränslebesparingar och minskar dragförlust och glidning, vilket gör HF1000 till en betydande långsiktig investering.
HF1000. Exceptionella självrengörande egenskaper
I våta terrängförhållanden är däckens självrengörande förmåga avgörande för att undvika att ditt fordon fastnar i fältet.
HF1000. Exceptionella självrengörande egenskaper
Dålig självrengöring leder till högre glidning, minskad dragkraft och minskad däckprestanda.
HF1000. Exceptionella självrengörande egenskaper
Den nya HF1000-slitbanedesignen innehåller en enastående självrengörande funktion. Denna funktion förbättrar däckets totala prestanda och minskar potentiell vägsmuts, så att du kan följa körbestämmelserna.