Nya TM3000, utformat med Blue Tire Technology, är Trelleborgs svar på de senaste och framtida generationerna med skördemaskiner och skördetröskor.
En ny slitbana, tillsammans med den avancerade utformningen av stommen, maximerar däckets belastningskapacitet vid lågt däcktryck, och bevarar jorden och miljön.
TM3000 Blue Tire passar för hållbart lantbruk och precisionsodling och är rätt val för att öka skördeproduktiviteten.
- Nabbens skarpa profil ger utmärkt stabilitet på sluttningar
- Mönstret med avsatser mellan nabbarna maximerar däckets självrensningskapacitet
- Större basdiameter på nabben förbättrar manöverförmågan och minskar påfrestningarna på skuldran
- Rund skuldra för minskade stubbskador leder till större hållbarhet
- Rund bas på nabben ger stöd åt däcket vid styrning av skördetröskor
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).