Det perfekta däcket för hårt timmerarbete. Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador.
Däcket är särskilt utformat för timmerlunning med maximal motståndskraft mot penetration och rivskador för längre produktliv under de allra svåraste arbetsförhållandena.
De armerade skikten och stålbältet skyddar stommen mot stubbar och stenar.
- Maximal motståndskraft mot snitt och rivskador för längre livslängd
- Djupa och starka nabbar som ger maximal dragkraft och starkt grepp
- Extra förstärkt sidovägg ökar stabiliteten och skyddet mot stötar
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
T418 High Power
(size 30.5L-32 26PR A6 – size DH35.5L-32 30 pr)
T418 High Power tires are designed to perform on the tough terrain found in eucalyptus forestry applications, with unbeaten traction and increased stability to increase productivity and support sustainability.
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).