Сельскохозяйственные Шины
Операционное подразделение Trelleborg Agricultural tire занимается проектированием, изготовлением и дистрибуцией широкого ассортимента шин и колесных узлов для сельскохозяйственной техники, включая тракторы, фургоны и лесные машины.
Ежедневно мы вкладываем все наши усилия, опыт и, прежде всего, наше влечение в разработке лучших в своем классе сельскохозяйственных и лесных шин, которые помогают фермерам работать более эффективно, защищают почву от уплотнения, собирают более большие урожаи и улучшают экономию топлива.
Наш широкий выбор обеспечивает узкоспециализированную, высококачественную продукцию, которая позволяет оптимально использовать различные виды оборудований как на дороге, так и на почве. Это включает сельскохозяйственные шины, комбайны, лесозаготовительные машины, опрыскиватели, трейлеры, разбрасыватели, садоводство и многое другое.
Сельскохозяйственные шины Trelleborg обеспечивают отличную тягу на поле и значительно уменьшают проскальзывание на любом виде почвы. Различные исследования доказали, что широкая часть протектора шин Trelleborg, значительно снижает уплотнение почвы и ширину следа до 13% по сравнению со средним показателем на рынке. Это позволяет нашим клиентам получить более высокую производительность, чем их конкуренты с точки зрения скольжения и времени работы на гектар.
Для нас сельское хозяйство призвано играть ведущую роль в решении будущих экологических проблем. И мы знаем, как важно, чтобы фермеры и ведущие производители были оснащены машинами, которые отвечают устойчивым сельскохозяйственным требованиям и продвигают передовые методы переработки, которые повышают производство возобновляемых источников энергии.
Именно поэтому наша концепция сельскохозяйственных шин TM Blue предлагает высочайшее уважение к структуре почвы и сохранение органической жизни за счет минимизации механических повреждений, вызванных сжатием и плохой или неправильной обработкой почвы.
Trelleborg предлагает вам совершенно новый мир с лучшими качественными колесными системами для исследования, которые можете начать прямо сейчас же. Используйте наше приложение Tire Selector, чтобы найти только правильные сельскохозяйственные и лесные шины для максимальной производительности и комфорта.
Шины для легких промышленных машин,
Погрузчики с телескопической стрелой, экскаваторы с прямой и обратной лопатой, а также техника для ухода за зелеными насаждениями.
Trelleborg может похвастаться наиболее обширным выбором решений для машин, предназначенных для эксплуатации в легких условиях, а также для сельскохозяйственных машин и садовой техники.
Trelleborg может похвастаться наиболее обширным выбором решений для машин, предназначенных для эксплуатации в легких условиях, а также для сельскохозяйственных машин и садовой техники.
Шины для лесной техники
Шины Trelleborg для лесной техники представляют собой оптимальное решение для повышения проходимости и выполнения лесозаготовительных работ в любом положении.

Шины для лесных машин
Познакомьтесь с нашим ассортиментом первоклассных шин для лесной техники, которые обеспечивают превосходное сцепление, устойчивость и великолепную проходимость благодаря эксклюзивному дизайну протектора, повышенной стойкости и оптимизированной совместимости с гусеницами
Agroforest — для сельскохозяйственных и лесных машин
Шины Trelleborg Agroforest представляют собой наилучший выбор как для сельскохозяйственной, так и для лесной техники, поскольку гарантируют оптимальные рабочие характеристики при тяжелых условиях эксплуатации как в лесу, так и в поле

Колеса и ободья для сельскохозяйственной техники
Trelleborg Wheel Systems производит высококачественные ободья для лесных, сельскохозяйственных, промышленных машин.

Ободья и готовые колесные решения для сельскохозяйственных и лесных машин
Наши колесные системы отличаются превосходным качеством, абсолютной точностью изготовления и всегда полностью удовлетворяют ваши потребности
Инструменты и ресурсы
Познакомьтесь с новейшими цифровыми инструментами, техническими рекомендациями и практическими советами либо воспользуйтесь приложением Tire Selector для выбора шин и подберите шину, которая в полной мере соответствует потребностям вашей сельскохозяйственной и лесной машины.

Right Pressure everytime?
Buy your new TLC Plus Kit now!
Хотите связаться с нами? Напишите нам и мы свяжемся с вами как можно скорее.