Opony do maszyn rolniczych
Dział opon do maszyn rolniczych firmy Trelleborg zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją szerokiej gamy opon i kół dla rolnictwa, w tym opon do ciągników, przyczep i maszyn leśnych
"Każdego dnia wkładamy cały nasz wysiłek, wiedzę, a przede wszystkim naszą pasję w opracowywanie najlepszych w swojej klasie opon rolniczych i leśnych, które pomagają rolnikom pracować wydajniej, chronić glebę przed ubijaniem, zbierać większe plony i poprawiać zużycie paliwa.
Nasz szeroki asortyment zapewnia wysokospecjalistyczne, najwyższej jakości produkty, które pozwalają na optymalne wykorzystanie różnego rodzaju maszyn zarówno na drodze, jak i w terenie. Obejmuje to opony rolnicze, do kombajnów, maszyn leśnych, opryskiwaczy, przyczep, rozrzutników oraz maszyn specjalistycznych np. tych stosowanych w ogrodnictwie. Opony rolnicze Trelleborg zapewniają doskonałą trakcję na polu i znacznie zmniejszają poślizg na każdym rodzaju gleby. Różne badania dowiodły, że szeroka powierzchnia śladu opon Trelleborg znacznie zmniejsza zagęszczenie gleby i szerokość śladu do 13% w porównaniu ze średnią rynkową. Dzięki temu nasi klienci osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci zarówno pod względem poślizgu, jak i czasu pracy na hektar. Dla nas rolnictwo ma odgrywać wiodącą rolę w przyszłych wyzwaniach środowiskowych. Wiemy, jak ważne jest, aby rolnicy i wiodący producenci byli wyposażeni w maszyny spełniające wymagania zrównoważonego rolnictwa i promowali zaawansowane techniki recyklingu, które zwiększają produkcję odnawialnych źródeł energii.
Dlatego nasza koncepcja opon rolniczych TM Blue zapewnia najwyższy szacunek dla struktury gleby i zachowuje jej żywotność, minimalizując uszkodzenia mechaniczne spowodowane kompresją oraz złą lub niewłaściwą uprawą.
Trelleborg oferuje zupełnie nowy świat najwyższej jakości systemów kół i możesz zacząć odkrywać go już teraz. Skorzystaj z naszej aplikacji Tyre Selector, aby znaleźć odpowiednią oponę rolniczą i leśną, zapewniającą najwyższą wydajność i komfort. "
Opony do pojazdów do lżejszych zastosowań przemysłowych oraz pojazdów poruszających się po terenach zielonych
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon do pojazdów do lżejszych zastosowań przemysłowych, agro-industrialnych, rolniczych i w ogrodnictwie
Opony do maszyn leśnych
Opony leśne Trelleborg stanowią najlepsze rozwiązanie zwiększające zasięg działania i umożliwiające wykonywanie wszechstronnych prac leśnych.

Opony do maszyn leśnych
Zapoznaj się naszym asortymentem światowej klasy opon do maszyn leśnych oferujących doskonałą trakcję, stabilność i możliwość jazdy po praktycznie każdym terenie dzięki zastosowaniu nowych, wyjątkowych wzorów bieżnika, zwiększeniu wytrzymałości oraz zapewnieniu jeszcze większej zgodności z gąsienicami
Agroforest — dla rolnictwa i leśnictwa
Opony Trelleborg Agroforest stanowią najlepszy wybór do zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i leśnictwie, gwarantując optymalną wydajność podczas użytkowania w lasach i na polach.

Koła i obręcze do maszyn rolniczych
Firma Trelleborg Wheel Systems produkuje wysokiej jakości felgi przeznaczone do zastosowań w leśnictwie, rolnictwie, przemyśle oraz do lżejszych prac.

Felgi i kompletne zestawy kół do maszyn rolniczych i leśnych
Nasze systemy kół cechujące się najwyższą jakością są zawsze opracowywane z absolutną precyzją i zgodnie z potrzebami klientów
Narzędzia i zasoby
Zapoznaj się z naszą gamą najnowszych narzędzi cyfrowych, zaleceniami technicznymi i poradami praktycznymi. Możesz także skorzystać z naszej aplikacji Tire Selector, aby znaleźć odpowiednią oponę do maszyn rolniczych i leśnych, która spełni Twoje oczekiwania i potrzeby.

Właściwe ciśnienie za każdym razem?
Kup teraz swój nowy zestaw TLC Plus!
Chciałbyś się skontaktować? Napisz do nas, a odpowiemy tak szybko, jak to tylko zdołamy.