cd2

Idealna opona  do ciężkich prac zrywkowych. Zaprojektowana do skiderów, zapewnia maksymalny uciąg przy wleczeniu pni, równocześnie zapewniając wysoką odporność na przebicie i długi ukres użytkowania w każdych warunkach terenowych.

Pobierz

Trelleborg Forestry

Visual Folder

Dane techniczne
Tire Description Section Width Overall Diameter Rolling Circumference Static Loaded Radius Speed Radius Index Rim Permitted Rims Nominal Pressure Tread Type Type Tube LOAD CAPACITY PER TIRE
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

T418 High Power