EMR-serie
Grondverzet radiaalbanden 1051
PREMIUM RADIAAL PNEUMATISCH
De Trelleborg EMR-serie is ontworpen om de productiviteit in kritieke constructietoepassingen te verhogen, en biedt zowel verbeterde duurzaamheid als bescherming tegen schade, terwijl het ontwerp van het loopvlak met meerdere oppervlakken controle en perfecte grip biedt wanneer dat het meest nodig is, of het nu op zand, rotsen, grind of grond is.
Het sterke radiale karkas en de ultramoderne compound zorgen voor een lange levensduur, terwijl ze een gelijkmatige verdeling van de belasting bieden voor een comfortabele rit met een laag brandstofverbruik.
Ontworpen voor laders, is de EMR1051-reeks de beste oplossing voor intensieve laadtoepassingen in industrieën zoals open putten en steengroeven, evenals infrastructuur-en bouwconstructies en landschapsarchitectuur.
De Trelleborg EMR-serie is ontworpen om de productiviteit in kritieke constructietoepassingen te verhogen, en biedt zowel verbeterde duurzaamheid als bescherming tegen schade, terwijl het ontwerp van het loopvlak met meerdere oppervlakken controle en perfecte grip biedt wanneer dat het meest nodig is, of het nu op zand, rotsen, grind of grond is.
Het sterke radiale karkas en de ultramoderne compound zorgen voor een lange levensduur, terwijl ze een gelijkmatige verdeling van de belasting bieden voor een comfortabele rit met een laag brandstofverbruik.
Ontworpen voor laders, is de EMR1051-reeks de beste oplossing voor intensieve laadtoepassingen in industrieën zoals open putten en steengroeven, evenals infrastructuur-en bouwconstructies en landschapsarchitectuur.
Technische data
Loader Service
Tire Size | Tread Pattern TRA | Rim Size (Permitted) | Tread Depth (mm) |
Service Description LI/SS Loader |
Tire Load Capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire Pressure (bar) |
20.5 R 25 | L5 | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
70 | ** 193 A2 |
11.500 | 5,75 |
23.5 R 25 | L5 |
19.50/2.5-25 | 76 | ** 201 A2 |
14.500 | 5,75 |
26.5 R 25 | L5 |
22.00/3.0-25 | 85 | ** 209 A2 |
18.500 | 5,75 |
29.5 R 25 | L5 |
25.00/3.5-25 | 92 | ** 216 A2 |
22.400 | 5,75 |
*/** - Index of tire strength
Product Videos
Want to learn more about the features of the EMR Series? These product videos cover all the key details.
Prestaties wanneer u die nodig heeft
Ontworpen voor lader- en dumpertoepassingen zijn de EMR-banden geschikt voor open groeves en steengroeves, ondergrondse mijnen en voor algemene bouwtoepassingen.
Praten met onze experts? Laat een bericht na en wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.