XP800
La gomma superelastica di nuova generazione, progettata per assicurare affidabilità e massime prestazioni
La sfida più complessa nelle operazioni di movimentazione dei materiali è raggiungere le massime prestazioni mantenendo, allo stesso tempo, il controllo dei costi.
La linea Trelleborg XP800 è stata progettata per vincere questa sfida, offrendo la migliore resilienza per applicazioni di media intensità.
Fornisce grande affidabilità, ottenendo risultati eccellenti nelle operazioni quotidiane.
Downloads
XP800
Affidabilità premium
Dati Tecnici
Load capacity [Kg] | |||||||||
Tire type & Compound availability STD LOC Both |
Product dimensions [mm] |
Other | Counterbalanced Lift trauck up to 25 Km/h |
||||||
Size | Alternative Size | Rim | Multi Purpose | Non Marking | Overall Diameter |
Section Width | Static | Load Wheel | Steering Wheel |
3.00-4** | 2.10-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
3.00-4** | 2.50C-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
4.00-8** | 3.00D-8 | Both | Both | 405 | 110 | 1100 | 950 | 730 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 453 | 122 | 1650 | 1415 | 1090 | |
15x4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 375 | 121 | 1210 | 1040 | 800 |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 413 | 156 | 1740 | 1495 | 1150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 450 | 162 | 2490 | 2145 | 1650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 375 | 140 | 1390 | 1170 | 900 |
6.00-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 523 | 148 | 2190 | 1885 | 1450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 518 | 191 | 3200 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Both | Both | 570 | 167 | 2720 | 2340 | 1800 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 452 | 200 | 2870 | 2470 | 1900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 578 |
202 |
4000 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | 250/60-12 | 5.00S-12 | Both | Both | 653 | 179 | 3380 | 2920 | 2240 |
23x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Both | Both | 575 | 242 | 4380 | 3770 | 2900 |
27x10-12 | 29x8-15 | 8.00G-12 | Both | Both | 674 | 243 | 4530 | 3900 | 3000 |
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Both | Both | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 |
7.00-15* | 6.0-15 | STD | STD | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 | |
7.50-15* | 6.5-15 | Both | Both | 747 | 210 | 4530 | 3900 | 3000 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Both | Both | 812 | 211 | 5510 | 4750 | 3650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) |
7.0-15 | Both | Both | 689 | 224 | 4530 | 3900 | 3000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Both | Both | 810 | 258 | 6795 | 5850 | 4500 |
355/45-15* | 28x12.5-15 | 9.75-15 | Both | Both | 683 | 294 | 6610 | 5690 | 4375 |
355/50-15* | 9.75-15 | Both | Both | 712 | 296 | 6610 | 5690 | 4375 | |
355/65-15* | 32x12.5-15 (350-15) |
9.75-15 | Both | Both | 817 | 295 | 9060 | 7800 | 6000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
XP800. Disegno battistrada di ultima generazione
XP800. La giusta intensità
La nostra missione è quella di aiutarti nella scelta della gomma più adatta a seconda dell'intensità dell'applicazione.
La linea XP800 è la scelta perfetta per le applicazioni di media intensità, descritte in maniera semplificativa nel riepilogo sottostante.