PS1000
Aumenta la tua efficienza, migliora i tuoi risultati. Più di uno pneumatico: valore superiore per le tue operazioni.
Gli pneumatici Trelleborg sono progettati per garantire sicurezza, stabilità e produttività durante il funzionamento e in varie applicazioni. In questo settore impegnativo, alziamo il livello con PS1000. La combinazione perfetta tra la nostra innovativa linea Pit Stop con mescola specializzata e un nuovo design, per offrire una qualità superiore che garantirà tempi di funzionamento, efficienza e sicurezza per gli operatori.
La nostra nuova mescola premium a due stadi e il design dello pneumatico offrono prestazioni eccezionali in termini di durata dello pneumatico. Il nuovo PS1000 dura fino al 30% in più rispetto agli pneumatici della concorrenza disponibili sul mercato, con un costo orario molto basso.
Inoltre, con l'introduzione della nuova mescola del cuscino, il PS1000 assicura stabilità e manovrabilità superiori del veicolo insieme a un comfort eccellente per l'operatore.
L'innovativo strato del cuscino assicura che il calore accumulato all'interno dello pneumatico sia controllato, prevenendo guasti e aumentando il tempo di funzionamento.
Nessun tempo di inattività con PS1000, nessun rischio di slittamento in condizioni di bagnato, solo prestazioni superiori.
La nostra nuova mescola premium a due stadi e il design dello pneumatico offrono prestazioni eccezionali in termini di durata dello pneumatico. Il nuovo PS1000 dura fino al 30% in più rispetto agli pneumatici della concorrenza disponibili sul mercato, con un costo orario molto basso.
Inoltre, con l'introduzione della nuova mescola del cuscino, il PS1000 assicura stabilità e manovrabilità superiori del veicolo insieme a un comfort eccellente per l'operatore.
L'innovativo strato del cuscino assicura che il calore accumulato all'interno dello pneumatico sia controllato, prevenendo guasti e aumentando il tempo di funzionamento.
Nessun tempo di inattività con PS1000, nessun rischio di slittamento in condizioni di bagnato, solo prestazioni superiori.
Downloads
Download
PS1000
Aumenta la tua efficienza, incrementa i tuoi risultati
Dati Tecnici
Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021
PS1000 Smooth
- Stabilità e comfort eccellenti: forma unica del fianco concava
- Massima durata: battistrada indossabile molto profondo
- Resistenza all'usura eccezionale: area di contatto molto ampia
- Accumulo di calore molto basso: mescola del cuscino innovativa
- Il migliore in termini di consumo del carburante: mescola di costruzione a due stadi termicamente efficiente
PS1000 Traction
- Trazione superiore in condizioni di bagnato: tassello molto profondo con inserimento di lamelle radiali
- Stabilità e comfort eccellenti: forma unica del fianco concava
- Massima durata: battistrada indossabile molto profondo
- Resistenza all'usura eccezionale: area di contatto molto ampia
- Accumulo di calore molto basso: mescola del cuscino innovativa
- Il migliore in termini di consumo del carburante: mescola di costruzione a due stadi termicamente efficiente
Linea Pit Stop in PS1000
La linea Pit Stop, l'innovazione Trelleborg per la nostra gamma premium, consente agli operatori e ai gestori di flotte di sapere con il 100% di precisione quando è necessario sostituire gli pneumatici. PS1000 integra la linea Pit Stop in una nuova pressa premium su gomma piena.
Durata e comfort degli pneumatici eccezionali
La nostra nuova mescola premium a due stadi e il design dello pneumatico offrono prestazioni eccezionali in termini di durata dello pneumatico. Il nuovo PS1000 dura fino al 30% in più rispetto agli pneumatici della concorrenza disponibili sul mercato, con un costo orario molto basso.
Inoltre, con l'introduzione della nuova mescola del cuscino, il PS1000 assicura stabilità e manovrabilità superiori del veicolo insieme a un comfort eccellente per l'operatore.
Inoltre, con l'introduzione della nuova mescola del cuscino, il PS1000 assicura stabilità e manovrabilità superiori del veicolo insieme a un comfort eccellente per l'operatore.
Tempo di funzionamento e sicurezza eccellenti
L'innovativo strato di cuscino assicura che il calore accumulato all'interno dello pneumatico sia controllato, prevenendo guasti e aumentando il tempo di funzionamento.
Nessun tempo di inattività con PS1000, nessun rischio di slittamento in condizioni di bagnato, solo prestazioni superiori.
Nessun tempo di inattività con PS1000, nessun rischio di slittamento in condizioni di bagnato, solo prestazioni superiori.
Trelleborg lancia lo pneumatico PS1000 di nuova generazione per applicazioni di movimentazione di materiali
Trelleborg lancia PS1000, la sua soluzione di pneumatici all'avanguardia per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Più di un semplice pneumatico: è uno pneumatico solido per carrello elevatore a pressione di nuova generazione, di qualità superiore, che incorpora l'innovazione della linea Pit Stop, mescole specializzate e un nuovo design per garantire tempi di funzionamento, efficienza e sicurezza per gli operatori, riducendo i costi totali di proprietà e impatto ambientale.
Entra in contatto con i nostri esperti: potranno aiutarti a trovare la soluzione giusta per rafforzare il tuo business.