Tartsa kézben az irányítást

A ipari gumiabroncsok cseréjének időpontja kritikus fontosságú. Az idő előtti csere plusz költséget jelent, a túl későn cserélt abroncsokkal pedig a gépkezelő és a munkagép biztonsága forog kockán.
A Trelleborg Wheel Systems kifejlesztett egy innovatív megoldást a prémium kategóriás abroncsokhoz, amely lehetővé teszi a gépkezelők és a flottamenedzserek számára, hogy 100%-os pontossággal határozzák meg a gumicsere időpontját. Ezt az innovációt Pit Stop Line kopásjelző vonalnak nevezzük.
A Kopásjelző vonal működése egyszerű: az abroncsok kopása során egy jól látható narancssárga csík jelenik meg a gumiabroncs felületén, jelezve, hogy meg kell rendelni a csereabroncsokat és be kell ütemezni a szervizt. A Pit Stop Line kopásjelző vonal azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen még 100 üzemórás élettartama van az abroncsnak, így a csereabroncsot a lehető legmegfelelőbb időpontban tudjuk felszerelni.
Maximális érték, maximális rendelkezésre állás
Ha Pit Stop Line kopásjelző vonallal ellátott gumiabroncsot választ, akár 20%-kal is csökkentheti a gumicserék gyakoriságát
Az ipari tömör gumiabroncsokat általában akkor cserélik, amikor még az élettartamuk 25%-a hátravan. Ha Pit Stop Line kopásjelző vonallal ellátott gumit választ, mindig a maximális értéket kapja az elköltött forintokért - és sohasem fogja túl korán cserélni az abroncsokat.
A rendszeres idő előtti csere azt is jelenti, hogy szükségtelenül vonjuk ki a targoncát a munkából. Ha Pit Stop Line kopásjelző vonallal ellátott gumikat választ, akkor elkerüli a felesleges leállásokat és mindig munkára foghatja gépeit.