A TM1000 Progressive Traction®-t 2019 Legjobb Gumiabroncsának jelölték
Az Europneus, a gumiabroncsokra szakosodott és az ágazat szakembereinek szánt spanyol magazin, a Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction®-ját jelölte a 2019-es év legjobb mezőgazdasági gumiabroncsának.
A TM1000 ProgressiveTraction® kiemelkedő technológiája és az általa nyújtott teljesítmény elismeréseként kapta jelölését az Europneus-tól. A ProgressiveTraction® technológia plussz energiát bocsát ki a talajra és csökkenti a talaj feszültségét, miközben növeli a gép közúti teljesítményét.
Ramon Martinez, Country Manager Spanyolország és Portugália azt mondja: "Nagyon büszkék vagyunk erre a nominációra, amely nagy elismerést jelent termékeink teljesítményére nézve."
The ProgressiveTraction® tread design was conceived to tackle the requirements of the latest generation of machinery, increasing power transmission efficiency to the ground while reducing soil compaction. At the same time, the double-edge-lug tread design was developed to reduce vibration, lowering energy dissipation, minimizing fuel consumption and at the same time extending service life. In tests, the tire has achieved up to 3% less fuel consumption and up to 5% longer tire service life.
A ProgressiveTraction® futófelület kialakítását úgy tervezték, hogy megfeleljen a legújabb generációs gépek követelményeinek, növelve a talajhoz való erőátviteli hatékonyságot, miközben csökkenti a talaj tömörülését. Ugyanakkor a kettős élű bordák kialakítását úgy fejlesztették ki, hogy csökkentsék a rezgést, csökkentsék az energiavesztést, minimalizálják az üzemanyag-fogyasztást és ugyanakkor meghosszabbítsák az élettartamot. A tesztek során a gumiabroncs akár 3% -kal kevesebb üzemanyag-fogyasztást és 5% -kal hosszabb gumiabroncs-élettartamot ért el.
A díjátadó ünnepségre 2019. november 28-án, Madridban kerül sor. További információ a www.europneus.es/mejor-neumatico-agricultura-2019 oldalon található.Download the PDF document of the press release: