Pneus pour tracteurs - Pneus AG | Trelleborg Wheels France

Tracteurs

22Produits

TM1000 ProgressiveTraction®
  • Ancrage double, meilleure prise
  • Vibrations réduites, consommation de carburant réduite
  • Auto-nettoyage amélioré, traction plus élevée
Afficher plus

Trelleborg-Agricultural Tires-TM900HighPower_1024x575
TM900 High Power
  • Développé pour équiper des tracteurs de très forte puissance nécessitant une capacité de charge élevée.
  • Capable de transférer au sol le couple élevé des plus grands véhicules agricoles
  • Forte traction quel que soit le terrain
Afficher plus

Trelleborg - Tracteurs - TM1060
TM1060
  • La forme de la tête de crampon, caractéristique de Trelleborg assure longévité
  • Les facettes inter-crampons maximisent l'auto-nettoyage
  • La forme angulaire des crampons augmente la traction & le confort
Afficher plus

Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800
  • Indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.
  • Bande de roulement extra-large
  • Capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.
Afficher plus


Agricultural Tires/Trelleborg-Agricultural Tires-TM800_1024x575
TM800 Sugar Cane
  • Indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.
  • Bande de roulement extra-large
  • Capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.
Afficher plus

Trelleborg-Agricultural Tires-TM700ProgressiveTraction_1024x575
TM700 ProgressiveTraction
  • Les performances d’adhérence sont renforcées grâce à deux points d’ancrage.
  • La base plus large du crampon ProgressiveTraction™ assure une meilleure résistance aux vibrations de la barrette.
  • Auto-nettoyage renforcé
Afficher plus

Trelleborg-Agricultural Tires-TM700_1024x575
TM700
  • Reconnu pour ses performances et sa polyvalence.
  • Capable d'optimiser l'efficacité du tracteur pendant son cycle de vie.
  • Conduite et confort exceptionnels.
Afficher plus



123