Nouveau pneumatique XP800 Trelleborg : une fiabilité hors-pair pour la manutention

Luca Sabelli, Chef Produits Manutention chez Trelleborg Wheel Systems, déclare : « Compte tenu de la diversité des opérations de manutention, il est essentiel de disposer de la bonne solution pour garantir un maximum d’efficacité. Chez Trelleborg, nous avons développé un système de classification unique à l’aide de labels facilement reconnaissables, pour aider les clients à identifier sans effort le pneu correspondant à leurs besoins en fonction de l'intensité de l'application. Le pneu XP800 est spécialement conçu pour être le choix idéal des applications d'intensité moyenne. Garantissant un haut niveau de performances, il permet de limiter les temps morts pour garder les coûts sous contrôle. »
Grâce à la conception avancée de sa bande de roulement, le nouveau XP800 assure une productivité maximale, aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur. Sa bande de roulement extra-large et son profil unique permettent de minimiser les vibrations, de renforcer la maniabilité et de garantir une excellente stabilité en intérieur. En outre, la présence de crampons profonds optimise la traction lors d’applications à l’extérieur. La bande de roulement très profonde augmente la longévité du pneumatique pour une durée de vie maximale.
La conception du XP800 bénéficie d’une technologie révolutionnaire associant une couche d’un mélange fibreux innovant à une bande de roulement optimisée, pour fournir des performances exceptionnelles, de manière durable.
Le pneu XP800 est disponible dans deux composés différents : ‘multipurpose’, un composé noir standard assurant avant tout une très bonne résistance à l'usure et une résistance au roulement ; ‘non-marking’, un composé blanc permettant d’optimiser la dissipation de la chaleur et de garder les sols propres et sans marques.
La gamme XP800 de Trelleborg comprendra plusieurs dimensions de petits diamètres ainsi que des pneus de 20 pouces pour des applications plus intensives, répondant aux défis complexes des opérations de manutention.
En savoir plus sur la gamme de pneus pour chariots élévateurs XP800 de Trelleborg :