Pulverizadoras | TM1000 ProgressiveTraction® | Trelleborg Wheels España

TM1000 ProgressiveTraction®

En comparación con la tecnología estándar, la nueva VF TM1000 ProgressiveTraction® puede transportar hasta un 40% más de carga a la misma presión o trabajar con un 40% menos de presión a la misma carga.

Trelleborg TM1000 Progresstive Traction

Trelleborg está modernizando su línea de neumáticos líder, la TM1000, enriqueciendo la banda de rodadura con la tecnología ProgressiveTraction®, que ha ganado numerosos premios a la innovación en todo el mundo y ha traído grandes mejoras al mercado. El nuevo TM1000 ProgressiveTraction®, diseñado de conformidad con las normas VF, es un neumático innovador capaz de proporcionar una capacidad de carga superior, reducir la compactación del suelo y proporcionar una tracción inmejorable. En el camino, la nueva gama garantiza un alto rendimiento, aumentando la productividad de la máquina.

Descarga

Desde instrucciones y consejos hasta recomendaciones y detalles sobre tamaños, en estos PDFs encontrará toda la información necesaria acerca de TM1000 ProgressiveTraction®

TM1000 Progressive Traction

Enrich your farming  

Descargar (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dualo mounting System Installation instructions  

Descargar (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

VF600/70R30 
170 D (167E)

615

1600

4785

695

750

DW21B

DW20B

2,4

R-1W

Tubeless

+

VF800/70R38 
184 D

830

2078

6200

860

975

DW27B

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Product videos

¿Desea obtener más información sobre las características de TM1000 ProgressiveTraction®? Estos vídeos de productos cubren todos los detalles clave.

Productos relacionados

Descubra productos similares a TM1000 ProgressiveTraction® dentro de neumáticos para tractores

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*