Neumáticos para vendimiadoras | Trelleborg Wheels España

Vendimiadoras

12Productos
Trelleborg - Vendimiadoras - TM700
TM700
  • Famoso por su rendimiento y versatilidad
  • Capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil
  • Excelente maniobrabilidad y confort en carretera
Leer más


Trelleborg - Vendimiadoras - TM600
TM600
  • Tracción
  • Auto limpieza y excelente resistencia al desgaste
  • Elevada capacidad de carga y baja compactación del suelo
Leer más

Trelleborg - Vendimiadoras - TM100
TM100
  • Particularmente idóneo para los cultivos en línea y muy apreciado por su confort
Leer más

Trelleborg - Vendimiadoras - TM150
TM150
  • VF permite transportar el 40% más de carga con la misma presión
  • La nueva banda de rodaje del TM150 permite trabajar en condiciones muy difíciles, con excelente estabilidad lateral y gran confort en carretera y maniobrabilidad
Leer más

TM800
  • Con índice de velocidad D, puede alcanzar 65 km/h en carretera con una presión nominal de 1,6 bares
  • Banda de rodaje extra ancha
  • Capaz de transportar cargas pesadas y trabajar a muy baja presión
Leer más

T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y una excelente auto limpieza
Leer más

Trelleborg - Vendimiadoras - T404 Twin Implement
T404 Twin Implement
  • Idóneo para terrenos suaves
  • Caracterizado por sus hombros redondeados y amplia área de contacto con el suelo
Leer más




12