Otros neumáticos para cosechadoras | Trelleborg Wheels España

Otras Cosechadoras (Patatas, Tomates, Cacahuetes)

6Productos
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión de inflado
  • Es la mejor opción para maximizar la productividad de la cosecha
Leer más

TM2000
  • Excelente capacidad de tracción
  • Máxima resistencia a impactos y laceraciones
  • Optima estabilidad lateral incluso en terrenos difíciles y muy desnivelados
Leer más

Trelleborg - Otras cosechadoras - TH400
TH400
  • Alta estabilidad lateral y maniobrabilidad
  • Excelente confort
  • Máxima resistencia a la abrasión y al desgaste
Leer más

Trelleborg - Otras cosechadoras - TB40
TB40
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Robusta banda de rodaje
Leer más

Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más