XP1000
Rendimiento superior para operaciones de intensidad máxima
La experiencia de Trelleborg en el mundo de la manipulación de materiales ha conducido al desarrollo del XP1000, destinado específicamente para operaciones de máxima intensidad.
El nuevo producto es el superelástico perfecto para operar en almacenes, patios portuarios, talleres y, en general, en cualquier servicio de manipulación de materiales en tierra, entornos en los que ofrece un rendimiento superior en términos de kilometraje, durabilidad, consumo de energía, estabilidad y confort.
El nuevo producto es el superelástico perfecto para operar en almacenes, patios portuarios, talleres y, en general, en cualquier servicio de manipulación de materiales en tierra, entornos en los que ofrece un rendimiento superior en términos de kilometraje, durabilidad, consumo de energía, estabilidad y confort.
Descargas
Estos PDF contienen toda la información necesaria sobre XP1000: consejos, sugerencias y detalle de medidas.
Datos Técnicos
Load capacity [kg] | |||||||||
Size | Alternative Size | Rim | Pattern | LOC | Product Dimensions [mm] | Static | Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h | ||
Overall Diameter | Section Width | Load Wheel | Steering Wheel | ||||||
3.00-4** | 2.10-4 | Traction | 252 | 84 | 295 | 260 | 195 | ||
3.00-4** | 2.50C-4 | Traction | 252 | 84 | 295 | 260 | 195 | ||
4.00-4** | 2.50C-4 | Traction | 307 | 92 | 625 | 535 | 410 | ||
4.00-8* | 3.00D-8 | Traction | ● | 405 | 109 | 1.100 | 950 | 730 | |
4.00-8* | 3.75P-8 | Traction | 405 | 120 | 1.175 | 1.010 | 775 | ||
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 373 | 114 | 1.210 | 1.040 | 800 |
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Ribbed | ● | 377 | 118 | 1.210 | 1.040 | 800 |
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.25D-8 | Traction | 373 | 114 | 1.210 | 1.040 | 800 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 453 | 119 | 1.650 | 1.415 | 1.090 | |
5.00-8 | 3.75P-8 | Traction | 453 | 144 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | ||
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 410 | 153 | 1.740 | 1.495 | 1.150 |
17x7-8** | 4.33R-8 | Smooth | 430 | 159 | 2.160 | 1.860 | 1.430 | ||
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 451 | 153 | 2.490 | 2.145 | 1.650 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Smooth | ● | 456 | 158 | 2.490 | 2.145 | 1.650 |
18x9-8** | 4.33R-8 | Smooth | 457 | 207 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | ||
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 378 | 134 | 1.360 | 1.170 | 900 |
6.00-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 523 | 139 | 2.190 | 1.885 | 1.450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 6,00E-09 | Traction | ● | 518 | 186 | 3.200 | 2.755 | 2.120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Traction | ● | 569 | 162 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | |
180/60-10 | 5.00F-10 | Traction | ● | 454 | 162 | 2.795 | 2.410 | 1.850 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 453 | 200 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 582 | 201 | 4.000 | 3.445 | 2.650 |
7.00-12 | 5.00S-12 | Traction | ● | 648 | 174 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | Smooth | ● | 650 | 172 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 577 | 240 | 4.380 | 3.770 | 2.900 |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | Smooth | ● | 583 | 240 | 4.380 | 3.770 | 2.900 |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 674 | 240 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
315/45-12 | 10.00G-12 | Traction | ● | 573 | 288 | 5.210 | 4.485 | 3.450 | |
23x5-13** | 3.75P-13 | Traction | ● | 617 | 138 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | |
5.50-15 | 4.5-15 | Traction | 661 | 150 | 2.490 | 2.145 | 1.650 | ||
6.00-15 | 4.5-15 | Traction | 692 | 158 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | ||
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Traction | ● | 722 | 195 | 4.115 | 3.545 | 2.725 |
7.00-15* | 29x8-15 | 6.0-15 | Traction | 722 | 195 | 4.115 | 3.545 | 2.725 | |
7.50-15** | 5.5-15 | Traction | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | ||
7.50-15** | 6.0-15 | Traction | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | ||
7.50-15** | 6.5-15 | Traction | ● | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
8.25-15 | 5.5-15 | Traction | 805 | 210 | 5.360 | 4.615 | 3.550 | ||
8.25-15 | 6.5-15 | Traction | ● | 805 | 210 | 5.510 | 4.750 | 3.650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | Traction | ● | 687 | 222 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Traction | ● | 709 | 242 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Traction | ● | 709 | 242 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Traction | ● | 808 | 257 | 6.795 | 5.850 | 4.500 |
355/45-15 | 28x12½-15 | 9.75-15 | Traction | ● | 681 | 295 | 6.610 | 5.690 | 4.375 |
355/50-15 | 9.75-15 | Traction | ● | 712 | 295 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | |
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | Traction | ● | 818 | 295 | 9.060 | 7.800 | 6.000 |
400/65-15 | 11.00-15 | Traction | 815 | 325 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | ||
7.50-16 | 250/80-16 | 5.5-16 | Traction | 753 | 205 | 4.645 | 4.000 | 3.075 | |
9.00-20** | 270/95-20 | 6.5-20 | Traction | 985 | 232 | 6.795 | 5.400 | 4.500 | |
9.00-20** | 270/95-20 | 7.0-20 | Traction | 985 | 232 | 6.795 | 5.400 | 4.500 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 6.5-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.365 | 5.850 | 4.875 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | Smooth | 1.009 | 250 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
11.00-20** | 300/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.040 | 260 | 8.230 | 6.540 | 5.450 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.092 | 276 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | Smooth | 1.090 | 260 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | Traction | 1.092 | 276 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | Smooth | 1.090 | 260 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 10.0-20 | Traction | 1.092 | 335 | 9.815 | 7.800 | 6.500 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 10.0-20 | Smooth | 1.090 | 312 | 9.815 | 7.800 | 6.500 | |
355/50-20* | 10.0-20 | Traction | ● | 833 | 335 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | |
355/50-20* | 10.0-20 | Smooth | ● | 834 | 310 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | |
465/55-20* | 16.0-20 | Traction | 1.020 | 464 | 13.590 | 10.800 | 9.000 | ||
12.00-24** | 330/95-24 | 8.5-24 | Traction | 1.185 | 315 | 10.120 | 8.040 | 6.700 | |
12.00-24** | 330/95-24 | 10.0-24 | Traction | 1.185 | 315 | 11.325 | 9.000 | 7.500 | |
14.00-24** | 385/95-24 | 10.0-24 | Traction | 1.321 | 335 | 13.970 | 11.100 | 9.250 | |
14.00-25** | 11.25-25 | Traction | 1.334 | 373 | 14.850 | 11.800 | 9.825 | ||
16.00-25** | 445/95-25 | 11.25-25 | Traction | 1.445 | 410 | 18.875 | 15.000 | 12.500 |
Vídeo de producto
XP1000. Rendimiento superior para operaciones de intensidad máxima
El XP1000 aporta la máxima resistencia en aplicaciones de gran intensidad. Disfrute siempre del máximo rendimiento sin importar la velocidad, el peso de la carga o la duración de la jornada.
XP1000. Diseño de última generación
Las avanzadas bandas de rodadura del XP1000 se fabrican con compuestos de alto rendimiento, lo que se traduce en una larga vida útil tanto en operaciones en interior como en el exterior.
Este superelástico incorpora, además, la tecnología Pit Stop Line, que permite conocer con un 100% de precisión el momento idóneo para proceder a la sustitución de las ruedas.
Este superelástico incorpora, además, la tecnología Pit Stop Line, que permite conocer con un 100% de precisión el momento idóneo para proceder a la sustitución de las ruedas.
XP1000. Tecnología de vanguardia para unos resultados extraordinarios
XP1000. Más sostenible que nunca
El innovador compuesto de fibra se produce con materiales reciclados, lo que, unido a nuestra exclusiva tecnología Pit Stop Line, ayuda a reducir los residuos. Todo ello unido a un diseño que proporciona un gran rendimiento a pesar de la reducción de peso. Esto se traduce en un importante ahorro de materiales y contribuye a una gran reducción de emisiones de CO2.
Un valor seguro para sus operaciones
El XP1000 le ayuda a reducir los costes y a aumentar al máximo la eficiencia de su maquinaria.
Se ha diseñado para ofrecer una mayor duración que sus competidores, lo que equivale a un menor coste por hora de funcionamiento durante toda su vida útil.
Su avanzada estructura y la fórmula de su compuesto proporcionan una resistencia a la rodadura muy baja, lo que permite aumentar la autonomía de la batería en el caso de las carretillas elevadoras eléctricas y reducir el consumo de combustible en los vehículos de combustión interna.
Su avanzada estructura y la fórmula de su compuesto proporcionan una resistencia a la rodadura muy baja, lo que permite aumentar la autonomía de la batería en el caso de las carretillas elevadoras eléctricas y reducir el consumo de combustible en los vehículos de combustión interna.
Seguridad y fiabilidad en su máxima expresión
El nuevo XP1000 tiene como objetivo proporcionar la máxima fiabilidad y seguridad a los operarios de maquinaria.
La extensa fase de investigación y desarrollo a la hora de incorporar nuevos materiales avala la fiabilidad del superelástico, evitando, además, la generación de calor durante un uso prolongado. Ofrece una resistencia a la temperatura un 21% superior a la de productos de la competencia, incluso en aplicaciones de intensidad máxima, y un nivel de confort un 13% superior al de otras marcas de primera línea.
Una mayor duración, una vida útil más larga y una menor generación de residuos conllevan un decisivo impulso hacia la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar de las personas en todo el mundo.
Una mayor duración, una vida útil más larga y una menor generación de residuos conllevan un decisivo impulso hacia la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar de las personas en todo el mundo.
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.