Trelleborg amplía la gama de neumáticos radiales EMR para palas cargadoras y dumpers
Marcello Mantovani, Product Manager Construction en Trelleborg, apunta: “Al igual que nuestro neumático All Season EMR1025, la gama EMR muestra el diseño y la ingeniería de vanguardia que se incluyen en nuestros neumáticos especiales para aplicaciones industriales. Como líder de la industria en el mercado de neumáticos especiales, Trelleborg busca continuamente nuevas soluciones que mejoren la productividad de nuestros clientes. Tanto los neumáticos EMR 1042 como EMR 1051 ofrecen una tracción superior, mayor protección contra daños y durabilidad, además de una carcasa reforzada y protección en los flancos para prolongar la vida útil del neumático y con esto aumentar la comodidad del conductor ".
Diseñada para dumperes articulados y palas cargadoras, la gama EMR 1042 maximiza la eficiencia, y posee un diseño óptimo para trabajar en explotaciones a cielo abierto, canteras y minas subterráneas. Con una clara orientación a la durabilidad, el neumático tiene una protección en la pared lateral y una carcasa robusta. La arena, la roca y la grava no son rival para su excepcional agarre y tracción. Las nuevas medidas de EMR 1042 serán la 23.5R25 y 26.5R25, además de la ya presente 29.5R25.
Con una nueva tecnología incorporada en su diseño, la gama EMR 1051 ofrece a los clientes las mejores soluciones de neumáticos para aplicaciones de carga intensiva. Al igual que la gama EMR 1042, el diseño de su banda de rodadura multi superficie ofrece el agarre perfecto donde más se necesita, ya sea trabajando en cielo abierto, canteras, así como otras aplicaciones generales en el sector de la construcción. Diseñado con un compuesto de última generación, una carcasa radial reforzada y una banda de rodadura extra profunda, el EMR 1051 optimiza la distribución de la carga y la vida útil de los neumáticos al tiempo que aumenta la comodidad de conducción y un bajo consumo de combustible.
Las nuevas medidas para la gama EMR 1051 incluyen la 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 y 29.5R25.
Para obtener más información sobre las nuevas medidas de la gama EMR, visite: