Utility und Specialty Traktoren | Trelleborg Wheels Deutschland

Kommunal & Spezial Traktoren

21Produkte
PneuTrac
  • Hohe Leistung an Hängen. Weniger Komprimierung, weniger Verdichtung
  • Hohe Flotation, maximale Bodenpflege. Hohe Traktion, wann und wo immer nötig
  • Hohe Seitenstabilität und überlegener Komfort
Lies mehr

TM700
  • wohlbekannt für seine Leistungsstärke und Vielseitigkeit
  • In der Lage, die Traktorleistungsfähigkeit während seiner Gesamtlebensdauer zu optimieren
  • Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
Lies mehr



TM190
  • The spezielle Stollenform liefert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Abhogelungen
  • Passend für die meisten Einsätze und Arten von Gelände
  • Die verringerte Höhe seiner Stollen macht ihn zu einem besonders guten Darsteller auf Rasen
Lies mehr

TH400
  • Große Stabilität und gute Wendigkeit
  • exzellente Sicherheit
  • maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stress und Verletzungen
Lies mehr

IM110
  •  Das Profil ermöglicht die maximale Nutzung dieses Reifens im Feld und auf der Straße.
Lies mehr

IM220
  • Das Profil ermöglicht die maximale Nutzung dieses Reifens im Feld und auf der Straße.
Lies mehr

TD27
  • Das Laufflächenprofil ermöglicht die maximale Nutzung des Reifens bei Feld und Straßeneinsätzen.
Lies mehr

TM90
  • TM90 range offers a complete range of sizes for tractors between 50 and 160 HP
  • Excellent traction in all field conditions further enhanced by the interlug terraces
  • The wide lug nose assures extra life on surface
Lies mehr


123