Solidmatic | Trelleborg Wheels Deutschland

Solidmatic

Der Solidmatic ist ein 2-Schicht-Reifen für den Einsatz an Hebebühnen, Arbeitsbühnen für die Flugzeugwartung, Zugdeichseln, Crew-Treppen, Zug- und Schubmaschinen und Containerlader.

Der Solidmatic ist auf lange Lebensdauer ausgelegt. Die Gummimischung wurde mit besonders zugefestem Nylon verstärkt, um den Reifen noch dauerhafter zu machen. Ideal für Standardanwendung, die keinen Dauereinsatz der Maschinen erfordern

• Kostengünstige Option

• OEM-zugelassen


Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Technische Daten

metric sizes
Reifengröße Felgenbreite  Profil Ist - Abmessungen
[mm] 
Tragfähigkeiten [kg] Reifen-
gewicht
[kg]
Gegengewichtsstapler
Außen – Ø
(mm)
Max. Breite
(mm)
Tragfähigkeit
bei 10 km/h 
Tragfähigkeit
bei 16 km/h
 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*