TM2000

TM2000

Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher, der eine hochentwickelte Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg verbindet.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Die jüngste Generation an Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher: das Ergebnis der Verbindung von hochentwickelter Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg.

 - Hohe Tragfähigkeit auch bei geringem Reifeninnendruck. Die erhebliche Aufstandsfläche ermöglicht eine höhere Last bei gleichem Reifeninnendruck im Vergleich zu einem Standardreifen.

 - exzellente Traktionsfähigkeiten dank des flexiblen radialen Karkassenaufbau und der hohen traktiven Stollen.

 - Maximaler Widerstand gegen Stich- und Stoßverletzungen durch die hohe Qualität der eingesetzten Materialien.

 - Optimale seitliche Stabilität auch in schwierigem und sehr unebenem Gelände. Geringes Vibrationsniveau und ein hoher Fahrkomfort unter allen Arbeitsbedingungen.

Downloads

TM2000

Reicher Ertrag.  

HERUNTERLADEN (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

HERUNTERLADEN (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

HERUNTERLADEN (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

800/65R32 
178 A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

650/75R32 
172 A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

900/60R32 
181 A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166 A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

710/75R32 
177 A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

DW21B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*