Reifen für Baumwoll-Pflückmaschinen | Trelleborg Wheels Deutschland

Baumwoll-Pflückmaschinen

7Produkte
TM3000
  • Maximiert die Tragfähigkeit des Reifens bei geringem Reifeninnendruck
  • Die richtige Wahl, um die Ernteproduktivität zu steigern
Lies mehr

TM700
  • wohlbekannt für seine Leistungsstärke und Vielseitigkeit
  • In der Lage, die Traktorleistungsfähigkeit während seiner Gesamtlebensdauer zu optimieren
  • Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
Lies mehr


T410 Agroforest
  • verstärkte Seitenwand, um Stöße und Stichverletzungen zu minimieren
  • spezielle Stollenform für eine herausragende Griffigkeit und Traktion in anspruchsvollem Gelände
  • Dank der Schulterform eine hohe Stabilität bei harten Bedingungen
Lies mehr

TM90
  • TM90 range offers a complete range of sizes for tractors between 50 and 160 HP
  • Excellent traction in all field conditions further enhanced by the interlug terraces
  • The wide lug nose assures extra life on surface
Lies mehr

Wheels & Rims
  • Trelleborg ist ein führender Hersteller der Kompletträder mit einem Durchmesser von 3 Zoll bis 54 Zoll anbietet
Lies mehr