Excavator Dual Assembly | Trelleborg Wheels Deutschland

Excavator Dual Assembly (Solid)

Die Excavator Dual Assembly von Trelleborg ist ideal für den Einsatz auf Schrottplätzen. 

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Die Excavator Baggerreifen von Trelleborg bieten aufgrund ihres innovativen Laufflächenprofils und ihrer Konstruktion ausgezeichnete Traktion und Stabilität und reduzieren durch ihre bemerkenswerte Durchstichfestigkeit Maschinenausfälle auf ein Minimum. Dieser Reifen liefert hervorragende Leistung in Umgebungen, wo Sicherheit entscheidend und Ausfälle untragbar sind.

Dieses Komplettrad bietet nicht nur einen Premium-Reifen. Das hochqualitative Rad ist auf Hochleistungseinsatz ausgelegt und das mittlere Distanzstück verhindert das Eindringen von Schmutz und Steinen.

• Breites Profil verbessert die Stabilität

• Ausgezeichnete Traktion

• Verstärkter Flankenschutz erhöht die Durchstichfestigkeit


Downloads

Excavator

Engineered Performance  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric SIZES
Ausführung Reifengröße für Felgenbreiten Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Statische Tragfähigkeit [kg] Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*