Excavator | Trelleborg Wheels Deutschland

Excavator (Solid)

Das Trelleborg Excavator-Sortiment ist ideal für den Einsatz an Baufahrzeugen, in der Abfallwirtschaft und der Holzindustrie.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Die Excavator Baggerreifen von Trelleborg bieten aufgrund ihres innovativen Laufflächenprofils und ihrer Konstruktion ausgezeichnete Traktion und Stabilität und reduzieren durch ihre bemerkenswerte Durchstichfestigkeit Maschinenausfälle auf ein Minimum. Dieser Reifen liefert hervorragende Leistung in Umgebungen, wo Sicherheit entscheidend und Ausfälle untragbar sind.

Das Trelleborg Excavator-Sortiment ist ideal für den Einsatz an Baufahrzeugen, in der Abfallwirtschaft und der Holzindustrie.

Downloads

Excavator

Engineered Performance  

HERUNTERLADEN (pdf)

Technische Daten

metric SIZES
Reifengröße für Felgenbreiten Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Statische Tragfähigkeit [kg] Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*