Brawler Mining tires | Trelleborg Wheels Deutschland

Brawler Mining tires

Brawler Bergbaureifen sind hervorragend für Untertage-Shuttle-Wagen, Schildtransporter, Untertagelader und Bergbauförderzeuge geeignet.

Trelleborg_Resilient_Mining-Custom_200x281

Untertagewerke erfordern Maschinen, die in Betrieb bleiben. Ein kritisches Element dieser Maschinen ist die Bereifung, die Steinschutt, scharfkantigen Wänden, hohen Lasten und Hitze ausgesetzt wird. Die Brawler Reifenserie wurde für den Einsatz in diesen Arbeitsumgebungen und mit ausgezeichneten Gesamtbetriebskosten entwickelt.

Maximale Leistung: Alle Brawler-Reifen sind aus Vollgummi und einer beständigen schnittfesten bergbautüchtigen Mischung hergestellt, die Ausfallzeiten aufgrund von Stich- und Reifenschäden vermeidet. Brawler-Reifen haben sich gegenüber schaumgefüllten Luftreifen als überlegen bewährt.

Maximale Sicherheit: Wir arbeiten sehr eng mit Erstausstattern (OEM) zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte deren strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Brawler-Reifen sind auf Einsätze in den anspruchvollsten Anwendungen und den Schutz von Maschine und Bediener durch bessere Stabilität, robuste Konstruktion und hochwertige Bestandteile ausgerichtet. Unser Vorsatz ist einfach - Reifen anzubieten, die Maschinen in Betrieb halten und die Sicherheit der Bediener gewährleisten.

Download

Brawler Mining tires Brochure

Engineered for the extreme  

HERUNTERLADEN (pdf)

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*