Trelleborg ProgressiveTractionTM Technologie fur Landwirtschaftsreifen mit dem US FinOvation Award

Trelleborg ProgressiveTractionTM Technologie fur Landwirtschaftsreifen mit dem US FinOvation Award

Trelleborg ProgressiveTractionTM Technologie fur Landwirtschaftsreifen mit dem US FinOvation Award

Trelleborgs ProgressiveTractionTM Technologie wird während der kommenden Farm Machinery Show, die vom 11. bis 14. Februar in Louisville/Kentucky, stattfindet, mit dem FinOvation Award ausgezeichnet

Der begehrte Award, erfasst und ehrt die neuesten und interessantesten landwirtschaftlichen Produkte. Die Leser der Zeitschrift Farm Industry News wählen die Top-Produkte, die im Laufe des Jahres das größte Interesse geweckt haben.

Piero Mancinelli, Leiter der Forschung und Entwicklung für Landwirtschafts- und Forstreifen bei Trelleborg Wheel Systems: „Die Auszeichnungen „Maschine des Jahres 2014“ auf der Agritechnica 2013, der „Silver Ears Award 2013“ auf der Agribex 2013 und jetzt der „FinOvation Award 2015“ der Farm Industry Leserwahl, sprechen Bände. Wir sind sehr stolz darauf, dass das Trelleborg Engagement stetig neue Lösungen zu entwickeln, die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit der modernen Landwirtschaft weiter steigern, von der Agrarindustrie auch anerkannt wird.“

ProgressiveTraction™ ist ein neues Landwirtschaftsreifen-Konzept, speziell entwickelt, um durch ein Doppelstollen-Profil die Leistungsübertragung von der Maschine auf den Boden weiter zu verbessern. Da der Doppelstollen zu mehreren Zeitpunkten auf den Boden einwirkt, kann er, falls erforderlich, zusätzliche Traktion zur Verfügung stellen. Der Doppelstollen bietet darüber hinaus eine erhöhte Flotation und gewährleistet durch seine extrabreite Aufstandsfläche eine gleichmäßige Druckverteilung.

Weitere Informationen zur Trelleborg ProgressiveTraction™ Technologie finden Sie unter:

Download der Pressemitteilung als PDF:

Weitere Auszeichnung der Trelleborg ProgressiveTractionTM Technologie für Landwirtschaftsreifen mit dem US FinOvation Award