Reifen für Erntemaschinen und Pflück-Maschinen
Trelleborg Wheel Systems produziert und vertreibt ein großes Angebot von Reifen für Harvester genauso wie für Baumwoll- und Zuckerrohr-Vollernter, Feldhäcksler und viele andere Anwendungen.
Wir widmen uns der Entwicklung führende Reifen für Erntemaschinen, die Profis dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit ihrer Landwirtschaftsbetriebe zu optimieren.
Trelleborg Reifen für Erntemaschinen schonen den Boden und steigern Ernteerträge, während sie gleichzeitig zum Umweltschutz beitragen. Indem sie den Ansprüchen an Nachhaltigkeit und denen des Precision-Farming gerecht werden, sind unsere Reifen die richtige Wahl, um Ihre Ertragsfähigkeit zu steigern, die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort des Bedieners zu optimieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken – auch bei schwierigsten Arbeitsbedingungen.
Unsere jüngste Reifengeneration für Mähdrescher, Feldhäcksler, Zuckerrohr- und Trauben-Vollernter sowie Baumwollpflücker vereinen modernste Technologie mit den landwirtschaftlichen Erfahrungen von Trelleborg.
Eine neue Reifenprofil-Gestaltung sorgt gemeinsam der weiter entwickelten Karkasse dafür, dass unserer Reifen für Erntemaschinen bei niedrigem Reifen-Fülldruck eine maximale Tragfähigkeit bieten.
Alle Reifen werden in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Herstellern von Erntemaschinen entwickelt.
Die breitere Aufstandsfläche sorgt für einzigartige Flotationseigenschaften, schont den Boden und das darin enthaltene organische Leben, indem die durch Verdichtung verursachte mechanische Beschädigung minimiert wird.
Dies führt neben einer steigenden Ertragsfähigkeit auch zu sehr guten Rückgängen des Kraftstoffverbrauchs und zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der Maschinen .
Dies ist nicht alles.
Wir sind uns sehr bewusst, dass die Landwirtschaft bei der Bewältigung künftiger Umweltherausforderungen die führende Rolle übernehmen wird. Wir wissen auch, wie wichtig es für Landwirte und führende Hersteller Maschinen sind, die den Ansprüchen an nachhaltiges wirtschaften in der Landwirtschaft entsprechen und moderne Recyclingtechniken unterstützen, die die Erzeugung erneuerbarer Energie steigern.
Daher gehen wir, während wir Ihre Produktionsleistungen steigern, keine Kompromisse beim Umweltschutz ein. Unsere Reifen für Erntemaschinen sind mit umweltfreundlichen Materialien hergestellt und besitzen innovative Laufflächen- und Wulstkonzepte sowie eine neue Seitenwand-Gestaltung. Dadurch kann im Vergleich zur Standard-Reifentechnologie eine Senkung der CO2-Emissionen um bis zu 6 % erzielt werden.
Mit Trelleborg entdecken Sie eine neue Welt von Premium-Reifen für Erntemaschinen. Nutzen Sie unsere App zur Reifen-Auswahl, um den richtigen Reifen für Erntemaschinen zu finden und steigern Sie heute noch Ihre Ertrags- und Leistungsfähigkeit sowie ihren Fahrkomfort.
Reifen nach Typ der Erntemaschinen
Unser großes Produktangebot hält erstklassige Reifen für Mähdrescher, Feldhäcksler-, Zuckerrohr- und Trauben-Vollernter sowie Baumwollpflücker und viele weitere Anwendungen bereit.
Mehrzweck- und Spezialreifen
Trelleborg verfügt weltweit über eines der größten Angebote führender Mehrzweck- und Spezialreifen, speziell entsprechend den Ansprüchen der professionellen Landwirtschaft und des nachhaltigen wirtschaftens entwickelt.

TM3000
Der neue TM3000 ist die Trelleborg Lösung für aktuelle und zukünftige Generationen von Erntemaschinen und Mähdreschern.

TM2000
Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher: Das Ergebnis fortschrittlichster Technologie kombiniert mit der Erfahrung von Trelleborg mit Landwirtschaftsreifen.

Felgen und Komplettradsysteme für Erntemaschinen
Trelleborg ist ein global tätiger Hersteller von Felgen und Komplettradsystemen in Premium-Qualität für Erntemaschinen.
Reifentypen für Erntemaschinen
Entdecken Sie unser umfassendes Reifenangebot für Erntemaschinen wie Mähdrescher, Feldhäcksler, Baumwollpflücker und viele weitere Anwendungen.

Radial- und Diagonalreifen für Erntemaschinen
Entdecken Sie die neue Generation unserer Radial- und Diagonalreifen für Erntemaschinen, entwickelt für Fahrkomfort und Stabilität auf Weltklasse-Niveau.

Selbstreinigung - Reifen für Erntemaschinen
Entdecken Sie unsere Reifen für Erntemaschinen: entwickelt mit Schollenbrecherkanten zur Maximierung der Selbstreinigung und des Schlammauswurf.