decodedHtml

Trelleborg Anti-Vibration-Lager für die neuesten ARFF-Fahrzeuge

ARFF
The ARFF (airport rescue firefighting) Vehicle from Naffco at Intersec

Bildnachweis: Angel Tesorero/Gulf News

Auf der Intersec Show in Dubai wurde die neueste Technologie für die Rettung und Brandbekämpfung auf Flughäfen (ARFF) vorgestellt, einschließlich des neuen ARFF-Fahrzeugs von NAFFCO, das mit schwingungsdämpfenden Lagern von Trelleborg ausgestattet ist und dessen SCANIA DC16-Motor Euro VI-konformes Kühlsystem und Doppelscheibengetriebe unterstützt.


Trelleborgs schwingungsdämpfende Lager sind so konzipiert, dass sie die Übertragung von Vibrationen und Stößen auf das Fahrzeugchassis und die Besatzung reduzieren und so den Komfort und die Sicherheit der Feuerwehrleute erhöhen. Die Halterungen bestehen aus hochwertigen Materialien und sind so konstruiert, dass sie den anspruchsvollen Anforderungen der rauen Einsatzumgebung eines Feuerwehrfahrzeugs gerecht werden.

Das ARFF-Fahrzeug von NAFFCO ist ein hochmodernes Feuerwehrauto, das für den Einsatz auf Flughäfen und in anderen Hochrisikogebieten konzipiert wurde. Das Fahrzeug ist mit einer Reihe von Feuerlöschgeräten und -werkzeugen ausgestattet, darunter eine Hochleistungspumpe, Schaumsysteme und Löschschaum.


Die Antivibrationslager von Trelleborg tragen dazu bei, dass das Fahrzeug auch unter schwierigen Bedingungen reibungslos und effektiv funktioniert. Die Lager sind langlebig, zuverlässig und wartungsfreundlich, was sie zur idealen Lösung für die anspruchsvollen Anforderungen des ARFF-Fahrzeugs macht.


"Wir bei Trelleborg wissen, wie wichtig es ist, hochwertige und zuverlässige Produkte für gefährliche Umgebungen zu liefern. Unsere schwingungsdämpfenden Lagerungen für das ARFF-Fahrzeug von Naffco sind ein Beweis für dieses Engagement. Indem wir die Übertragung von Vibrationen und Stößen auf das Fahrgestell und die Kabine des Fahrzeugs reduzieren, gewährleisten wir die Sicherheit und den Komfort der Feuerwehrleute, die das Fahrzeug bedienen, und schützen gleichzeitig die empfindliche Ausrüstung an Bord", so Adrian Williams, Leiter der Produktentwicklung bei Trelleborg.


Wir loben die Unterstützung von Eng. Ali Al-Khatib, dem Geschäftsführer von NAFFCO, für den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts. Unter seiner Leitung ist die Abteilung in der Lage, die hochwertigsten Materialien auszuwählen, die in diesem Lkw verbaut wurden, und eines davon waren die Antivibrationslager von Trelleborg’s.


Die Antivibrationslager von Trelleborg sind ein wesentlicher Bestandteil des neuen Feuerwehrfahrzeugs von NAFFCO. Sie bieten den Feuerwehrleuten mehr Komfort und Sicherheit und tragen dazu bei, dass das Fahrzeug auch unter schwierigen Bedingungen reibungslos und effektiv funktioniert.

Siehe unser Angebot an Anti-Vibrations-Lagerungen