Produktbeschreibung
Wie die kleineren Equi-Frequency-Dämpfer haben auch diese hochbelastbaren Teile im Wesentlichen die gleiche Steifigkeit in allen Richtungen und erfüllen die Stoßanforderungen der BR8470 (UK MOD). Mit zwei Größen von Dämpfern, die in zwei Gummimischungen hergestellt werden, ist es möglich, statische Lasten von 40 bis 215 kN zu tragen. Die Teile sind mit eisenhaltigen und nicht magnetischen Metallteilen erhältlich. Die Gummiteile sind mit einem vom Verteidigungsministerium zugelassenen Schutzlack versehen, um Öl- und Ozonangriffe zu verhindern.
| Produkt Nein. | A | B | C | Masse Gewicht kg | Gummi Härte | Last, Fz kN | Statische Steifigkeit kN/mm | Dynamic Stiffness kN/MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1472 | 346 | 305 | 152 | 31 | 45 | 40 | 2,45 | 2,82 | |
| 60 | 74 | 4,6 | 6,0 | ||||||
| 17-1544 | 570 | 500 | 283 | 192 | 45 | 115 | 8,0 | 9,3 | |
| 60 | 215 | 14,2 | 18,5 | ||||||
Download the datasheet
Erfahren Sie mehr über die Equi-Frequency-Lösungen von Trelleborg.