Produktbeschreibung
Die Primärkonusfeder ist eine leicht zu montierende und kompakte Aufhängungseinheit, bei der der Gummi auf Scherung und Druck belastet wird. Optimale Last-Durchbiegungseigenschaften, d. h. hohe Tragfähigkeit und große statische Durchbiegungen, können innerhalb akzeptabler Bauraumgrenzen bereitgestellt werden.
Das unten abgebildete Sortiment deckt statische Vertikallasten und Durchbiegungen bis zu 50kN bzw. 40mm ab, was typischerweise für viele Primärfederungsanforderungen geeignet ist. Diese Federn können auch für Sekundäraufhängungen und Aggregatanwendungen in Betracht gezogen werden. Konische Federn bieten im Allgemeinen die gleichen Steifigkeitsraten in den wichtigsten horizontalen Modi, aber es können auch alternative Designs mit unterschiedlichen horizontalen Steifigkeitsraten hergestellt werden.
| Erzeugnis Nr. | 17-2083 | 17-1888 | 17-2105 | |
|---|---|---|---|---|
| Vertikale Belastung | (kN) | 8,5 | 17 | 24,8 |
| Vertikale Durchbiegung | (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Vertikale Steifigkeit | (kN/mm) | 0,42 | 0,84 | 1,21 |
| Seitliche Steifigkeit | (kN/mm) | 3,4 | 2,3 | 2,3 |
| Steifigkeit in Längsrichtung | (kN/mm) | 3,4 | 2,3 | 2,3 |
| Dimension A | (mm) | 185 | 185 | 150 |
| Abmessung B | (mm) | 153 | 153 | 143 |
| Abmessung C | (mm) | 38 | 38 | 41 |
| Abmessung D | (mm) | 55 | 55 | - |
| Einheit Masse | (kg) | 7,3 | 10,5 | 5,25 |
| Erzeugnis Nr. | 17-1053 | 17-2047 | 17-1817 | 17-1836 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikale Belastung | (kN) | 14 | 31 | 51 | 34 |
| Vertikale Durchbiegung | (mm) | 23 | 32 | 34 | 38 |
| Vertikale Steifigkeit | (kN/mm) | 0,6 | 3,6 | 1,5 | 0,9 |
| Seitliche Steifigkeit | (kN/mm) | 0,8 | 4 | * | 9,5 |
| Steifigkeit in Längsrichtung | (kN/mm) | 0,8 | 4 | * | 9,5 |
| Dimension A | (mm) | 207 | 260 | 293 | 275 |
| Abmessung B | (mm) | 118 | 319 | 282 | 243 |
| Abmessung C | (mm) | 54 | 103 | 132 | 103 |
| Abmessung D | (mm) | 79 | - | 90 | - |
| Einheit Masse | (kg) | 7,2 | 24,5 | 38,5 | 30 |