Produktbeschreibung
Spaltbare Einführungssysteme für Kabel mit angeschlossenen Steckern
Oft kommen mit den Kabeln auch die Stecker, und sehr oft können die Stecker nicht entfernt und wieder angeschlossen werden. Die empfindlichen Datenkabel, HDMIs usw. lassen sich vor Ort nur schwer oder gar nicht wieder zusammenfügen. Das Trelleborg Splitting Multigate ist die Lösung, die es ermöglicht, die Kabel mit den Steckern zu installieren und darüber hinaus die Kabel so oft wie gewünscht zu wechseln. Wählen Sie Trelleborg Splitting Multigate für schnelle, sichere und vielseitige Installationen.
Oft kommen mit den Kabeln auch die Stecker, und sehr oft können die Stecker nicht entfernt und wieder angeschlossen werden. Die empfindlichen Datenkabel, HDMIs usw. lassen sich vor Ort nur schwer oder gar nicht wieder zusammenfügen. Das Trelleborg Splitting Multigate ist die Lösung, die es ermöglicht, die Kabel mit den Steckern zu installieren und darüber hinaus die Kabel so oft wie gewünscht zu wechseln. Wählen Sie Trelleborg Splitting Multigate für schnelle, sichere und vielseitige Installationen.
| Description | Aperture | Part no | Colour | RAL code | Feature | No of cables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 24/10 | B24 | |||||
| MC 2x8-67 | C opening (FL21) | 100074 | Black | 7035 | UL94V-0 | 2 |