- Lastbereich von 130 - 400 kg
- Robust und ausfallsicher, geeignet für ROPS- und FOPS-Kabinenstrukturen
- Einfach zu montieren, führt das Gehäuse selbst zu robusten Strukturen

| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. |
HARDNESS
(IRHD) | ABMESSUNGEN (mm) | RICHTUNG R1 | RICHTUNG R2 | AXIAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD |
Toleranz
für ØD | Ød |
Toleranz
für Ød | I | L | E |
STIFfNESS
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
STIFFNESS
(N/mm) |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) | |||
| SINGLE VOID | |||||||||||||||
| 13-1270 | 10-00252 | 50 | 47,6 | -0,02/+0,07 | 16 | -0,06/+0,07 | 50,8 | 63,5 | 7,1 | 675 | 2 | 1380 | 1350 | 190 | 3 |
| 10-00253 | 60 | 1040 | 2120 | 2080 | 290 | ||||||||||
| 10-04553 | 70 | 1200 | 2450 | 2400 | 340 | ||||||||||
| 13-2691 | 10-00296 | 50 | 75,3 | -0,1/+0,2 | 24 | -0/+0,25 | 20,8 | 70 | 10,5 | 750 | 3,5 | 2680 | 600 | 380 | 7 |
| 10-00297 | 60 | 1200 | 3250 | 910 | 610 | ||||||||||
| 10-02228 | 70 | 1760 | 6280 | 1400 | 890 | ||||||||||
| 13-1165 | 10-00244 | 50 | 88,9 | -0,03/+0,15 | 25,4 | -0/+0,13 | 66,7 | 79,4 | 14,3 | 475 | 3,8 | 1840 | 640 | 250 | 8 |
| 10-00245 | 65 | 900 | 3480 | 990 | 460 | ||||||||||
| 10-00246 | 70 | 972 | 3770 | 1200 | 500 | ||||||||||
| 002 18 979 | 49061816 | 40 | 100 | -0/+0,22 | 32 | H9 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
| 49061815 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
| 49061777 | 70 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
| 49061814 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 | ||||||||||
| 49062249 | 85 | 1670 | 8350 | 4340 | 940 | ||||||||||
| 13-1355 | 10-00262 | 45 | 101,6 | -0,25/+0,25 | 43,7 | -0,06/+0,12 | 63,5 | 72,4 | 9,5 | 682 | 3,5 | 2430 | 1150 | 220 | 6 |
| 13-4059 | 10-00264 | 75 | 101,6 | -0,25/+0,25 | 43,7 | -0,06/+0,12 | 63,5 | 72,4 | 9,5 | 2360 | 3,5 | 8400 | 3980 | 760 | 6 |
| DUAL VOID | |||||||||||||||
| 002 18 960 | 49040515 | 35 | 65 | +0,087/+0,207 | 13 | -- | 50 | 60 | 5 | 130 | 4 | 490 | 310 | 70 | 2,5 |
| 49040516 | 40 | 170 | 640 | 400 | 95 | ||||||||||
| 49040517 | 50 | 230 | 850 | 560 | 120 | ||||||||||
| 002 18 937 | 49041844 | 40 | 100 | -0/0,22 | 25 | -0,2/+0,2 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
| 49026595 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
| 49041846 | 65 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
| 49041847 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 | ||||||||||