Produktbeschreibung
MCR-Dämpfer wurden für mobile Anwendungen entwickelt, bei denen die Störfrequenzen hoch sind und eine eingeschränkte Bewegung erforderlich ist. Die MCR-Befestigung ist eine einfach zu installierende Einzelteilbefestigung, die verwendet werden kann, um eine kleine Halterungs- und Chassisfehlstellung auszugleichen, sie bietet Isolierung von Hochfrequenzschwingungen und bietet Stoßschutz für fahrzeugmontierte Geräte.
| REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD) | ABMESSUNGEN (mm) |
MAX. BELASTUNG (Kg) |
SCHRAUBENGRÖSSE |
MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) |
WASCHER ARTIKELNR. |
||||||||
| ØD | Ød | ØD1 | H | H1 | H2 | E | ØC | R | ||||||||
| MCR 27-1908 | 19-0266 | 20-00832 | 40 | 27,5 | 10 | 20 | 25,5 | 15,5 | 5 | 8 | 19 | 1,5 | 350 | M10 | 30 | 20-00531 |
| 20-01129 | 45 | 400 | ||||||||||||||
| 20-00831 | 60 | 550 | ||||||||||||||
| MCR 45-2810 | 11-1196 | 20-00782 | 45 | 45 | 13 | 31,5 | 32 | 25 | 10 | 10 | 28,5 | 1,5 | 800 | M12 | 50 | 20-00416 |
| 20-01137 | 60 | 1500 | ||||||||||||||
| MCR 51-3216 | 13-4285 | 20-01133 | 45 | 51,8 | 13,5 | 34 | 41 | 35 | 13,5 | 16 | 31,8 | 1,5 | 800 | M12 | 50 | 20-00536 |
| 20-01134 | 60 | 1800 | ||||||||||||||
| MCR 64-3820 | 19-0277 | 20-00833 | 45 | 64 | 16 | 41 | 50 | 43 | 16 | 20 | 38 | 3 | 1900 | M16 | 135 | 20-01495 |
| 20-01130 | 60 | 3800 | ||||||||||||||
| MCR 75-4624 | 19-0292 | 20-01135 | 45 | 75 | 16 | 50 | 56 | 50 | 21 | 23,5 | 46 | 3 | 2000 | M16 | 135 | 20-00532 |
| 20-01136 | 60 | 4000 | ||||||||||||||
| MCR 95-5119 | 11-1018 | 20-01131 | 45 | 95 | 21 | 57 | 63 | 51 | 25 | 19,1 | 50,8 | 3 | 3200 | M20 | 135 | 20-00533 |
| 20-01132 | 60 | 6250 | ||||||||||||||
Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.