Produktbeschreibung
Pendelrollenlager sind aufgrund ihrer vertikalen Belastung und ihrer Isolierung gegen Schwingungen mit geringer Amplitude ideal.
Massen, die je nach Auslenkung geringe Schwingungsamplituden erfahren oder selbst verursachen, können auf Pendelrollenlagern gelagert werden. Damit eignet sich diese Lagerkonfiguration für ausgewählte Motoren, Kompressoren, Aggregate, Montageeinrichtungen und auch schwere Schaltschränke, Steuerungen, stationäre Schalttafeln, Messgeräte.
Typische Anwendungen sind:
- Motor
- Kompressoren
- Hochbelastbare Schaltschränke
- Kontrollsysteme
- Stationäre Schalttafeln
- Messgeräte
| ZEICHNUNG Nr. | TEIL Nr. | TYP | ABMESSUNGEN (mm) | AXIAL | SCHRAUBENGRÖSSE | MAX SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | ||||||||||
| ØD | Ød | H | ØT | J | C | W | L | ØD1 | E | STEIFIGKEIT (N/mm) | MAX BELASTUNG (kg) | |||||
| Ohne Grundplatte | ||||||||||||||||
| 039 18 756/101 | 49040061 | 45 NR 511 | 125 | 35 | 142 | 70 | 18 | M16 | M12 | - | - | - | 180 | 900 | M16 - 5,6 | 94,5 |
| 49002648 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||
| 49040132 | 70 NR 511 | 400 | 2000 | |||||||||||||
| ZEICHNUNG Nr. | TEIL Nr. | TYP | ABMESSUNGEN (mm) | AXIAL | SCHRAUBENGRÖSSE | MAX SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | ||||||||||||
| ØD1 | ØD | K | A | B | H | C | Ød | ØT | W | J | E | STEIFIGKEIT (N/mm) | MAX BELASTUNG (kg) | |||||
| Mit Grundplatte | ||||||||||||||||||
| 039 18 756/111 | 49040133 | 45 NR 511 | 150 | 125 | 214 | 182 | 178 | 150 | M16 | 35 | 70 | M12 | 26 | 10,2 | 180 | 900 | M16 - 5,6 | 94,5 |
| 49040134 | 58 NR 511 | 280 | 1380 | |||||||||||||||
| 49040135 | 70 NR 511 | 400 | 2000 | |||||||||||||||
Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.