Chevron_171376

Chevron

  • Lineare vertikale Steifigkeit
  • Variable Quer- und Längssteifigkeit
  • Die Steifigkeit kann durch Änderung der Einbauwinkel variiert werden.
Kontaktieren Sie uns

Produktbeschreibung

Chevron-Federn glänzen weltweit in Stadtbahnen, U-Bahnen und Güterwagen mit Tragfähigkeiten von 16-120 kN und Durchbiegungen von 12-100 mm. Dreifache Flexibilitätsmodi, v-förmiges Layout, Langlebigkeit der Legierung und 90-140°-Winkel passen sich an verschiedene Drehgestelldesigns an und verbessern die Fahrqualität.

Produktdaten

Chevron-Federn - 120-Grad-Winkel

Erzeugnis Nr. Vertikale Belastung
(kN)
Vertikale Durchbiegung
(mm)
Vertikale Steifigkeit
(kN/mm)
Seitliche Steifigkeit
(kN/mm)
Longitudinal
Steifigkeit
(kN/mm)
Eingebauter Winkel (α°)Abmessung (mm)Mass
Gewicht (kg)
A B C D EF
17-1610 35 21 1,7 3,5 25 22 181 23 210 64 159 116 4,6
17-1866 33 30 1,1 3,6 16 22 176 30 216 88 192 143 8,3
17-0888 39 30 1,3 3,1 25 22 138 30 178 88 192 143 8,2
17-0508 55 30 1,8 3,7 30 22 176 30 216 88 192 143 10,4
17-2023 35 31 1,15 2,6 6 24 260 60 269 110 136 120 11
17-1747 26 32 0,8 0,7 0,9 22 200 50 213 95 120 115 5,5
17-1525 35 32 1,2 2,0 13 22 225 62 260 95 140 120 7,0
17-2057 40 35 1,1 2,6 1,2 30 262 68 262 147 202 130 12
17-2085 47 36 1,3 3,2 16 24 225 50 255 93 150 145 8
17-1676 24 40 0,6 1,0 6 22 251 65 260 109 130 138 8
17-1371 32 40 0,8 3,0 10 22 146 40 197 115 203 143 12,3
17-0885 40 40 1,0 2,0 17 22 127 40 178 115 203 143 8,3
17-1727 40 40 1,0 1,5 20 22 169 38 223 116 181 132 8,6
17-1376 48 40 1,2 1,8 26 22 194 38 248 116 181 132 9,8
17-1331 56 40 1,4 3,0 27 22 165 40 216 116 223 165 10,5
17-1467 56 40 1,4 4,6 24 22 200 40 255 116 223 165 13,5
17-1001 84 40 2,1 3,6 37 22 191 40 241 116 203 143 127
17-1574 31 51 0,6 1,8 7 22 178 57 241 149 202 116 11,1
17-1457 56 51 1,1 3,0 13 22 253 90 318 149 202 116 16
17-1151 61 51 1,2 1,6 23 22 178 57 241 149 202 116 11,8
17-1786 56 56 1,0 3,7 13 22 240 82 266 162 244 160 18,6

Chevron-Federn - 140-Grad-Winkel

Erzeugnis Nr. 17-200317-218517-1621
Vertikale Belastung (kN) 47 32 62
Vertikale Durchbiegung (mm) 69 71 78
Vertikale Steifigkeit (kN/mm) 0,6 0,45 0,8
Seitliche Steifigkeit (kN/mm) 0,25 0,35 0,4
Steifigkeit in Längsrichtung (kN/mm) 3,2 1,7 6,5
Eingebauter Winkel (α°) 26 26 22
Dimension A (mm) 280 280 280
Abmessung B (mm) 114 114 123
Abmessung C (mm) 271 271 230
Abmessung D (mm) 200 200 198
Dimension E (mm) 208 208 230
Dimension F (mm) 204 207 226
Masse Gewicht (kg) 21 21 25,5

Chevron-Federn - 106-Grad-Winkel

Erzeugnis Nr. 17-196417-216717-108317-159317-196317-1760 17-145317-1153
Vertikale Belastung (kN) 25 58 82 94 32 41 63 90
Vertikale Durchbiegung (mm) 33 34 34 41 43 45 45 45
Vertikale Steifigkeit (kN/mm) 0,7 1,7 2,4 2,3 0,8 0,9 1,4 2,0
Seitliche Steifigkeit (kN/mm) 1,25 3,8 7,2 10 1,5 4,2 7,6 7,0
Steifigkeit in Längsrichtung (kN/mm) 13,5 18 33 46 12 10 19 32
Eingebauter Winkel (α°) 22 22 22 22 22 22 22 22
Dimension A (mm) 185 165 197 227 169 188 227 203
Abmessung B (mm) 48 48 48 48 38 29 44 64
Abmessung C (mm) 229 216 248 270 223 282 301 273
Abmessung D (mm) 104 115 115 130 125 150 150 150
Dimension E (mm) 130 231 231 265 176 252 273 252
Dimension F (mm) 100 152 152 175 132 152 157 152
Masse Gewicht (kg) 6 13,3 15,4 17 9 19 22,7 21

Chevron-Federn - 90-Grad-Winkel

Erzeugnis Nr.17-108517-108417-121117-042417-134417-0375
Vertikale Belastung (kN) 19 24 27 19 27 35
Vertikale Durchbiegung (mm) 11 11 11 19 19 25
Vertikale Steifigkeit (kN/mm) 1,7 2,1 2,4 1,0 1,4 1,4
Seitliche Steifigkeit (kN/mm) 2,1 4 5,0 1,1 3,9 2,5
Steifigkeit in Längsrichtung (kN/mm) 8 11 14 3 10 6
Eingebauter Winkel (α°) 40 40 40 40 40 40
Dimension A mm 112 152 190 127 165 200
Abmessung B mm 14,3 14,3 14,3 29 29 32
Abmessung C mm 125 165 203 178 152 216
Abmessung D mm 91 91 91 88 88 113
Dimension E mm 110 110 110 126 126 209
Dimension F mm 84 84 84 76 76 121
Masse Gewicht (kg) 2,5 3,4 4,2 3,6 4,6 7,6

Technische Zeichnung


Technisches Diagramm von Chevron
Die drei Arten der Flexibilität sind hier dargestellt. Die Federn werden in einem Winkel zur vertikalen Achse eingebaut, wobei die Gummischichten auf Scherung und Druck belastet werden. Vertikale Einfederung, Belastung und alle Steifigkeiten beziehen sich auf zwei Chevron-Federn an einem Achslager.
chevron_spring_characteristics_2

Kontaktieren Sie uns