Hydro-Mount-VL

Hydro Mount VL

  • Landwirtschaftliche Motoren
  • Motoren für Baufahrzeuge
  • Industrielle Fahrzeuge
Kontaktieren Sie uns

Produktbeschreibung

Die Konstruktion des Lagers, die gewählte Flüssigkeit und der hydraulische Mechanismus sorgen für die charakteristische breitbandige Dämpfung. In Fällen mit entfernten Erregerfrequenzen im unteren Frequenzbereich ermöglicht der Einsatz dieses Hydrolagers eine optimale Lagerung. Durch die gezielte Reduzierung der Fluidkammersteifigkeit einer der Kammern wird ein deutlich besserer Kompromiss aus effektiver Schwingungsminderung und Körperschalldämmung erreicht als bei Hydrolagern ohne diese Konstruktion.

Produktdaten

ZEICHNUNG NR.ARTIKELNR.HÄRTE (IRHD).AXIALRADIAL (X)
STIFFNESS
(N/mm)
MAX. BELASTUNG (kN)STIFFNESS
(N/mm)
036 18 716 60901792 40 490 3,05 900 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm)
60900463 50 730 5,10 1700 ( bei Sz=-4mm, Sx=1mm)
60901793 60 970 7,80 2850 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm)
60901794 70 1420 11,30 3560 ( bei Sz=-4mm, Sx=1,5mm)
036 18 707 49039040 40 210 2,10 270
49039041 45 270 2,70 350
49039082 50 300 3,00 450
49039083 55 360 3,60 600
49039084 60 480 4,80 830
49039085 65 570 5,70 1100
60901160 70 690 6,50 1450*
036 18 706 49039034 40 300 3,00 500
49039035 45 390 3,90 650
49039036 50 460 4,60 800
49039037 55 550 5,50 1100
49039038 60 700 7,00 1500
49039039 65 950 8,80 1950

Kataloge

TAVS_Brochure_Overview

Industrielles Produktportfolio

Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.

Kontaktieren Sie uns