contactusurl /de-de/waterinfrastructure/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Die Kraft eines Partners: Trelleborgs integrierter Ansatz für die Rohrsanierung

Solutions for pipe repair

Die Herausforderung: Alternde Infrastruktur und kostspielige Bemühungen

Die Solidarity Tower Co-op, ein 26-stöckiges Wohngebäude in der kanadischen Stadt Windsor, Ontario, stand vor einem bedeutenden Problem: einem stark korrodierten vertikalen Schornsteinabzugssystem. Die gusseisernen Rohre mit einem Durchmesser von 3 bis 4 Zoll und unterschiedlichen Abmessungen im gesamten Gebäude waren im Laufe der Zeit beschädigt worden.

Die herkömmliche Lösung – der Austausch des gesamten Rohrleitungssystems – würde bedeuten, dass die Wände mehrerer Wohnungen durchbrochen werden müssten, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten für die Bewohner führen, die Kosten in die Höhe treiben und die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährden würde.

Angesichts dieser Herausforderungen wandte sich Aqua Tech Solutions an Trelleborg, um eine langfristige Lösung zu finden, die sowohl Störungen als auch Kosten minimiert. Das Know-how von Trelleborg bei Dichtungen und Profilen sowie unser umfangreiches Produktportfolio boten die perfekte Kombination aus Innovation und Effizienz.

Die Lösung: Nutzung des umfassenden Produktsortiments von Trelleborg

Pipe repair solution

Aqua Tech und Trelleborg entwickelten eine Strategie, um die vertikalen Schornsteinrohre des Gebäudes ohne invasiven Abriss neu zu verlegen. Das Projekt umfasste den Einbau von jeweils einem 100 Fuß langen Liner in 12°-Schüssen, wobei jede Installation das präzise Öffnen von 12°-Serviceanschlüssen nach dem Aushärten des Liners erforderte.

Um diese Ergebnisse zu erreichen, wurde eine Vielzahl von Trelleborg-Produkten eingesetzt. Die Lösung kombinierte mehrere Verbrauchsmaterialien wie z.B.:

  • ThermoLiner Stretch SL und MultiFlex Liner: Sicherstellung von Flexibilität und Langlebigkeit für die unterschiedlichen Rohrgrößen
  • UV-Kalibrierschlauch: Perfekte Anpassung an Aushärtungsprozesse
  • RayCure UA Harz: Liefert eine starke, langanhaltende Abdichtung

Für den Erfolg des Projekts war auch die Spezialausrüstung entscheidend:

  • Picote Maxi Fräser: Zur gründlichen Reinigung der Rohre vor der Neuauskleidung, um eine optimale Haftung des neuen Liners zu gewährleisten
  • Umkehrtrommel: Für eine effiziente Installation des Liners
  • SpeedyLight UV-LED-Härtungseinheit: Bietet schnelle Aushärtekapazitäten, die Ausfallzeiten und die Gesamtprojektdauer drastisch reduzieren
  • Climbolino Mikroschneider: Zum präzisen Öffnen von Serviceanschlüssen nach dem Aushärten, schnelle Wiederherstellung der vollen Funktionalität

Die Ergebnisse: Eine nahtlose Erfahrung

Pipe repair equipment

Unser innovativer und maßgeschneiderter Ansatz für die Rohrsanierung in der Solidarity Tower Co-op ging über die einfache Lösung des Problems hinaus – er definierte die gesamte Erfahrung neu.

Durch den Einsatz unseres umfassenden Produktportfolios und modernster Technologien konnten wir die volle Funktionsfähigkeit des Gebäudes aufrechterhalten und gleichzeitig die Kosten, Verzögerungen und Unterbrechungen minimieren, die mit herkömmlichen Methoden des Rohrleitungsaustauschs verbunden sind. Diese nahtlose Ausführung gewährleistete nicht nur die strukturelle Integrität des Gebäudes, sondern auch die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner.

Trelleborg hat durch die Bereitstellung einer umfassenden Palette von Hochleistungsprodukten und integrierten Lösungen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, selbst die komplexesten Herausforderungen mit Präzision und Effizienz zu meistern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: