Sleeves

Camisas

Camisas Trelleborg Printing Vulcan impresión heatset sin espacio y con mini espacio

vulcan

Vulcan

Una opción de producto de camisas clave para lograr gran rentabilidad en impresión heatset.

Vulcan Synthesis

Trelleborg Printing Solutions completa la oferta para aplicaciones heatset con [1]camisas sin hueco y hueco mínimo para prensas exigentes que han demostrado ser exitosas en términos de calidad y durabilidad de impresión.

Desempeño clave

PRUEBA DE PRECISIÓN DEL 100 %
• Control de diámetro interno
• Control de excentricidad de mandril
• Control de láser de diámetro externo
• Control de aspereza de superficie
• Medición de carga Instron

   

Disponible en todos los países

Vulcan synthesis

Contacto

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com

Formulario de contacto

Complételo y envíelo.
*
*
*
*
*
*
*
*