Vulcan Solid

Solid

Aplicaciones principales

Currency Printing

Metal Printing

Resumen del producto

INK COMPATIBILITY PRINTING
SURFACE COLOUR
ESPESOR (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
N/cm2 @ 0,10 mm Indentation
SURFACE ROUGHNESS
(Ra micron)
ELONGACIÓN DURANTE LA PAUSA URDIMBRE/TRAMA (%) FUERZAS DE TENSIÓN URDIMBRE/TRAMA (N/5 cm)
MICRO HARDNESS (IRHD)
Conventional Blue

1,70 +/- 0,02

Non compressible blanket

1,1

<0,9%

>60

76°

INFORMACIÓN ADICIONAL
PRINTING SURFACE FINISH  Micro Buffed printing surface finishing

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com