Rollin Courier NP

Courier NP

Main Applications

Newspaper Coldset

Resumen del producto

INK COMPATIBILITY PRINTING
SURFACE COLOUR
THICKNESS (mm)  THICKNESS 
 (inch)
AVERAGE LOAD VALUE
N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
SURFACE ROUGHNESS
(Ra micron)
FEED FEATURES WATER & SOLVENT PROTECTION
Conventional Gray

N/A

 .083/.085/.086

180

1

Neutral

Yes

 ADDITIONAL INFORMATION
APPLICATIONS  Dual compressible layer

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com